17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角軸皮ポンチ 6.35mm六角軸

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292337465

2021年07月に販売終了となりました。

電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。
【特長】
・6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
・充電ドリル、インパクトドライバーの機種に対応できる。
・穴あけのサイズが3~15mmまでの10タイプのバリエーションより使用用途により選択できる。
【用途】
・ 皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業

ご注意

  • 表面が硬い材料へは使用しないで下さい。水平に使用して下さい。保護メガネを着用して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
穴径(mm)
3
仕様1
6.35mm六角軸
材質
SK-4
JANコード
4977292337465
商品奥行き
20
商品重量(g)
20
パッケージ幅(mm)
47
パッケージ高さ(mm)
120
適用機種
充電ドリル・インパクトドライバー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト