17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

皮ポンチセット(2本組・3本組)
  • 4977292144209
  • 4977292144216

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

皮ポンチセット(2本組・3本組)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292144209

2021年07月に販売終了となりました。

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。
【特長】
・ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
・穴直径が5mm、8mmの2本組、穴直径が3mm、6mm、9mmの3本組の2つのタイプより使用用途により選択可能
・材質が炭素工具鋼で構成されている。

ご注意

  • 皮ポンチ用下敷きを使って作業して下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。金槌で指をたたかないように注意して下さい。穴あけ用途以外の使用は避けて下さい。刃部を傷めないように保管して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
穴径(mm)
5・8
材質
炭素工具鋼
JANコード
4977292144209
商品奥行き
22
商品重量(g)
80
パッケージ幅(mm)
71
パッケージ高さ(mm)
155
入数
2本組
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト