17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

皮ポンチ 穴径1mm~30mm

通常単価(税別)
530円~3,464円
税込単価
583円~3,810円
通常出荷日:3日目

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。【特長】・ハンマーで叩いて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンチ
  • 材質
    炭素工具鋼
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

皮ポンチの仕様

・規格:1MM。 ・商品サイズ:幅5×高さ85×奥行き5mm、重量20g。 ・穴直径:1mm。

・規格:1MM。
・商品サイズ:幅5×高さ85×奥行き5mm、重量20g。
・穴直径:1mm。

・規格:10MM。 ・商品サイズ:幅13×高さ90×奥行き13mm、重量60g。 ・穴直径:10mm。

・規格:10MM。
・商品サイズ:幅13×高さ90×奥行き13mm、重量60g。
・穴直径:10mm。

・規格:20MM。 ・商品サイズ:幅25×高さ100×奥行き25mm、重量240g。 ・穴直径:20mm。

・規格:20MM。
・商品サイズ:幅25×高さ100×奥行き25mm、重量240g。
・穴直径:20mm。

・規格:30MM。 ・商品サイズ:幅33×高さ120×奥行き33mm、重量400g。 ・穴直径:30mm。

・規格:30MM。
・商品サイズ:幅33×高さ120×奥行き33mm、重量400g。
・穴直径:30mm。

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、ホームページを参照してください。

この商品の使用上の注意

  • ※ 皮ポンチ用下敷きを使って作業して下さい。
  • ※ 材料を手に持っての作業はしないで下さい。
  • ※ 金槌で指をたたかないように注意して下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 穴径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

穴径

(mm)

JANコード

商品奥行き

商品重量

(g)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

最小発注数量
1
4977292143974
12
20
42
155
3個
2
4977292143981
12
20
42
155
3個
3
4977292144001
12
20
42
155
3個
4
4977292144018
12
20
42
155
3個
5
4977292144025
12
40
42
155
3個
6
4977292144032
12
40
42
155
3個
7
4977292144049
12
40
42
155
3個
8
4977292144056
12
60
42
155
3個
9
4977292144063
19
60
42
155
3個
10
4977292144070
19
60
42
155
3個
11
4977292144087
19
100
42
155
3個
12
4977292144094
19
100
42
155
3個
13
4977292144100
19
120
60
155
3個
14
4977292144117
28
140
60
155
3個
15
4977292144124
28
160
60
155
3個
16
4977292144131
28
160
60
155
1個
17
4977292144148
30
160
60
155
1個
18
4977292144155
30
180
61
155
1個
20
4977292144179
30
240
61
155
1個
24
4977292144193
28
260
60
156
1個
25
4977292144285
30
300
60
156
1個
26
4977292144292
30
300
60
156
1個
28
4977292144346
30
300
60
156
1個
30
4977292144353
35
400
60
156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
3日目
558円
( 614円 )
3日目
530円
( 583円 )
3日目
530円
( 583円 )
3日目
530円
( 583円 )
3日目
551円
( 606円 )
3日目
572円
( 629円 )
3日目
579円
( 637円 )
3日目
628円
( 691円 )
3日目
664円
( 730円 )
3日目
712円
( 783円 )
3日目
748円
( 823円 )
3日目
866円
( 953円 )
3日目
894円
( 983円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
958円
( 1,054円 )
3日目
1,021円
( 1,123円 )
3日目
1,049円
( 1,154円 )
3日目
1,273円
( 1,400円 )
3日目
2,025円
( 2,228円 )
3日目
2,110円
( 2,321円 )
3日目
3,022円
( 3,324円 )
3日目
3,078円
( 3,386円 )
3日目
3,464円
( 3,810円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。
【特長】
・ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
・穴のサイズが1~30mmまでの26種類を選択できる。
・材質が炭素工具鋼で構成されている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

皮ポンチ 穴径1mm~30mmのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
穴あけ加工
4
満足度:4.0
穴あけ加工用に使用。 握りやすく、叩きやすいので作業性が良いです。
0人が参考にしています。
絶縁テープの抜きなど
5
満足度:5.0
このようなものは、ホームセンターまで行かなくて良いので、助かります。
0人が参考にしています。
塩ビチューブへの穴あけ
3
満足度:3.0
ベルトポンチとしての切れには問題無いが、もっと鋭い刃先を期待した。 刃先の品質がいまいちだった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮ポンチ 穴径1mm~30mm
皮ポンチ 楕円形 穴径3×4・4×5
皮ポンチセット(2本組・3本組)
六角軸皮ポンチ 6.35mm六角軸
Victory 皮ポンチ
皮ポンチ用下敷き
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11アークランド ビクトリーSK-11
通常価格530円-874円 -754円 -1,105円 -588円 -684円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
材質炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼SK-4--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト