17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロックピンセット No.30・No.31
  • 4977292276689
  • 4977292276696

ロックピンセット No.30・No.31

通常単価(税別)
1,407
税込単価
1,548
通常出荷日:3日目

特殊3段階ラチェット機能が付いたロックピンセット。【特長】・外科医療用器具として開発され、先端部で完全...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番:4977292276689

ストレート型。

ストレート型。

パッケージ例。

パッケージ例。

  • 規格:NO.30。
  • 商品サイズ:幅72×高さ160×奥行き4mm、重量60g。
  • 全長:約155mm。
  • ストレート型。
  • 締付強度3段階。

型番:4977292276696

先曲型。

先曲型。

パッケージ例。

パッケージ例。

  • 規格:NO.31。
  • 商品サイズ:幅72×高さ160×奥行き9mm、重量60g。
  • 全長:約155mm。
  • 先曲型。
  • 締付強度3段階。

この商品の特長

締付強度3段階。

締付強度3段階。

ロックの使用例。

ロックの使用例。

型番:4977292276696/先曲型の側面。

型番:4977292276696/先曲型の側面。

この商品の使用上の注意

  • ※ 電流の流れている電線には使用できません。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 先端タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

先端タイプ

JANコード

最小発注数量
標準ストレート
4977292276689
1個
先曲り
4977292276696
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,407
( 1,548 )
3日目
1,407
( 1,548 )
3日目

詳細情報

基本情報

特殊3段階ラチェット機能が付いたロックピンセット。
【特長】
・外科医療用器具として開発され、先端部で完全にロック保持できる便利なバイス機能を持っている。
・魚の針ハズシ等、漁具としても利用できる。
・締付強度3段階。
・全長が約155mmでストレート型、先曲型の2つのタイプより使用用途にあわせて選択可能。
【用途】
・微小部品、薄物の保持、加工、電子機器の修理組立等、精密作業等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックピンセット No.30・No.31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックピンセット No.30・No.31
ピンセット 大型 No.14
ピンセット 切手用 No.10
ピンセット 大型 No.19
ピンセット ベビー用 No.9
ピンセット 逆作用 No.28 165mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,4078805371,498521832
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
全長(mm)155210125300100165
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト