17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット 精密用 150mm ST-3・4・5
  • ST-3
  • ST-4
  • ST-5

ピンセット 精密用 150mm ST-3・4・5

通常単価(税別)
894
税込単価
983
通常出荷日:3日目

保持しやすい先端が先太形状のピンセット【特長】・バネが柔らかく使いやすいです。・つかんだ物を保持しやす...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

保持しやすい精密用ピンセット

型番:ST-3のパッケージ例。

型番:ST-3のパッケージ例。

型番:ST-4。

型番:ST-4。

型番:ST-5。

型番:ST-5。

製品仕様

型番:ST-3/先太形状

型番:ST-3/先太形状

  • 規格:ST-3サキフト
  • 商品サイズ:幅8×高さ150×奥行き4mm、重量15g。
  • 全長:150mm。
  • 先太形状タイプ。
  • 直型。
型番:ST-4/先太先短

型番:ST-4/先太先短

  • 規格:ST-4サキフトタン。
  • 商品サイズ:幅8×高さ150×奥行き4mm、重量15g。
  • 全長:150mm。
  • 先太先短タイプ。
  • 曲型。
型番:ST-5/先太先長

型番:ST-5/先太先長

  • 規格:ST-5サキフトチョウ
  • 商品サイズ:幅12×高さ150×奥行き4mm、重量15g。
  • 全長:150mm。
  • 先太先長タイプ。
  • 曲型。

この商品の使用上の注意

  • ※ 感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
  • ※ 先端は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意してください。
  • ※ 幼児の手の届く所には保管しないでください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 先端タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

先端タイプ

JANコード

最小発注数量
先曲り
4977292276511
1個
先曲り
4977292276528
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894
( 983 )
3日目
894
( 983 )
3日目

詳細情報

基本情報

保持しやすい先端が先太形状のピンセット
【特長】
・バネが柔らかく使いやすいです。
・つかんだ物を保持しやすい先太形状です。
・直型で先太形状、曲型で先太先短、曲型で先太先長の3つのタイプより使用用途により選択できる。
・材質がステンレス鋼(SUS430)で構成されている。
【用途】
・精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンセット 精密用 150mm ST-3・4・5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット 精密用 150mm ST-3・4・5
ピンセット 精密用 125mm ST-1・ST-2
ピンセット 精密用(先細りストレート・先曲り)
ピンセット クラフト用 先細
ピンセット 切手用 No.10
ピンセット ベビー用 No.9
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格894720 -9791,582537521
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
全長(mm)15012515095125100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト