17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット 大型 No.19 4977292277143

ピンセット 大型 No.19

通常単価(税別)
1,498円
税込単価
1,648円
通常出荷日:3日目

【特長】・指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます・盆栽の...

詳細を確認

型番:

4977292277143
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ピンセット大型NO.19のパッケージ例

ピンセット大型No.19のパッケージ例

  • 規格:No.19。
  • 商品サイズ:幅15×高さ300×奥行き18mm、重量100g。
  • 全長:約300mm。
  • 直型。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ 感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。

4977292277143の仕様・寸法情報

先端タイプ
標準ストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
全長(mm)
300
JANコード
4977292277143

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
49772922771434977292277143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,498円
( 1,648円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます
・盆栽の手入れ用としても便利です
・剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています
・30cmロングタイプです
・パッケージのサイズが幅15×高さ300×奥行き18mm、重量100g
【用途】
・手の入らない所や、細かな作業をする際に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンセット 大型 No.19の型番4977292277143のページです。 型番4977292277143に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット 大型 No.19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット 大型 No.19
ピンセット 大型 No.14
ピンセット 切手用 No.10
ピンセット ベビー用 No.9
ピンセット 逆作用 No.28 165mm
ピンセット 逆作用 小 No.29 120mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,498円880円537円521円832円1,133円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
先端タイプ標準ストレート標準ストレート平型丸型標準ストレート逆作用
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
全長(mm)300210125100165120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト