17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
  • <
  • >
六角ビットセット(8本組) BS-20N-8

六角ビットセット(8本組)

通常単価(税別)
1,147円
税込単価
1,262円
通常出荷日:3日目

六角ビット7サイズとプラスビットが1本入った便利なセット品。【特長】・カラーリングでサイズがひと目でわ...

詳細を確認
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 全長 (mm)
    65
  • 両頭/片頭
    両頭 / 片頭
  • 単品/セット/パック
    セット
  • JANコード
    4977292314220
  • セット内容
    六角ビット(2・2.5・3・4・5・6・8mm)・両頭ビット(+2・+2)
  • 適合機種
    電動・エアー・充電インパクトドライバー
  • 商品幅 (mm)
    90
  • 商品高さ (mm)
    130
  • 商品奥行き (mm)
    12
  • 商品重量 (g)
    130
  • 材質
    特殊鋼

型番:

BS-20N-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 全長:65mm
  • 軸径:6.35mm六角軸
  • 8本組
  • 適用機種:電動・エアー・充電インパクトドライバー
六角ビットセット8本組の外観

六角ビットセット8本組の外観

六角ビットセット8本組のパッケージ

六角ビットセット8本組のパッケージ

六角ビットセット8本組の使用例1

六角ビットセット8本組の使用例1

六角ビットセット8本組の使用例2

六角ビットセット8本組の使用例2

六角ビットセット8本組の使用例3

六角ビットセット8本組の使用例3

注意・禁止事項

  • ※ ビットの取付・交換は確実に行ってください。
  • ※ 使用時は保護メガネを着用してください。
  • ※ 正しい用途・サイズ・使い方を確認してからご使用ください。

BS-20N-8の仕様・寸法情報

差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
65
両頭/片頭
両頭 / 片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4977292314220
セット内容
六角ビット(2・2.5・3・4・5・6・8mm)・両頭ビット(+2・+2)
適合機種
電動・エアー・充電インパクトドライバー
商品幅(mm)
90
商品高さ(mm)
130
商品奥行き(mm)
12
商品重量(g)
130
材質
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-20N-8BS-20N-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147円
( 1,262円 )
3日目

詳細情報

基本情報

六角ビット7サイズとプラスビットが1本入った便利なセット品。
【特長】
・カラーリングでサイズがひと目でわかります
【用途】
・六角穴付きボルトの簡単締め付け

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角ビットセット(8本組)の型番BS-20N-8のページです。 型番BS-20N-8に関する仕様情報を記載しております。
六角ビットセット(8本組)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
設備カバーボルトの脱着
4
満足度:4.0
以前は六角レンチでボルトの脱着を行っていたが ボルトの本数が多く指が疲れ時間もかかる 電ドラで行いたいと思い検索し購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
電動ドライバーでのボルト締めに使用
5
満足度:5.0
L字型の六角レンチを使用していましたが、作業が遅く、電動ドライバーに切り替えることにしました。結果、効率が跳ね上がりまし...もっと読む
0人が参考にしています。
電池式ドライバでの使用
5
満足度:5.0
電池式ドライバでビットを変更する際に使用します。 種類が豊富なので重宝しています。
0人が参考にしています。
7.2V用
5
満足度:5.0
7.2Vのペンインパクト用に購入。耐久性も良く丁度良いサイズです。
0人が参考にしています。
機械部品整備
4
満足度:4.0
多数あるボルトの仮締めする際に電動ドライバーとセットで使用していますが作業時間がかなり削減されました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ビットセット(8本組)
六角ビットセット THBL-6S
六角ビット(マグネット入り)
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S
8pドライバービットセットPh
ドライバービットセット(43本入)
メーカーSK-11トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ボッシュボッシュ
通常価格1,147円2,358円513円 -1,311円3,210円4,477円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目4日目2日目
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)6515065655025 / 75
両頭/片頭両頭 / 片頭片頭片頭片頭片頭片頭
単品/セット/パックセットセット単品セットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました