ツール用品技術窓口

精密ピンバイス(両頭式) PV-8 PV-8

精密ピンバイス(両頭式) PV-8

通常単価(税別)
1,329円
税込単価
1,462円
通常出荷日:3日目

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。【特長】・精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル...

詳細を確認
  • 単品/セット
    セット
  • JANコード
    4977292207850
  • 重量 (g)
    64
  • 商品幅 (mm)
    50
  • 商品高さ (mm)
    160
  • 商品奥行き (mm)
    16
  • 仕様
    両頭式
  • 対応サイズ
    径0.1~3.2mm

ご注意

  • ドリルの径に適合したコレットチャックを使用し、ドリルを確実に締め付けてください。電気の流れているものには使用しないでください。

型番:

PV-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 対応サイズ:径0.1~3.2mm
  • 両頭式
精密ピンバイス(両頭式)の外観

精密ピンバイス(両頭式)の外観

精密ピンバイス(両頭式)のパッケージ

精密ピンバイス(両頭式)のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ドリルの径に適合したコレットチャックを使用し、ドリルを確実に締め付けてください。
  • ※ 電気の流れているものには使用しないでください。

PV-8の仕様・寸法情報

単品/セット
セット
JANコード
4977292207850
重量(g)
64
商品幅(mm)
50
商品高さ(mm)
160
商品奥行き(mm)
16
仕様
両頭式
対応サイズ
径0.1~3.2mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PV-8PV-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329円
( 1,462円 )
3日目

詳細情報

基本情報

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。
【特長】
・精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です

ご注意

  • ドリルの径に適合したコレットチャックを使用し、ドリルを確実に締め付けてください。電気の流れているものには使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ピンバイス(両頭式) PV-8の型番PV-8のページです。 型番PV-8に関する仕様情報を記載しております。
精密ピンバイス(両頭式) PV-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ピンバイス(両頭式) PV-8
ピンバイスドリルセット PV-9D
ピンバイス・ドリル PV-6D・PV-7D
電ドル用ピンバイス
精密ドライバーセット EPS-550
精密ドライバーセット 4977292201735
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,329円1,526円1,259円1,512円1,141円1,119円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
単品/セットセット単品単品セットセットセット
JANコード49772922078504977292207867--49772922028004977292201735
重量(g)6456-60--
商品幅(mm)506535---
商品高さ(mm)160155170---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました