17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水栓ドライバービット SHF-120 SHF-120

水栓ドライバービット SHF-120

通常単価(税別)
1,133円
税込単価
1,246円
通常出荷日:3日目

流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適な水栓ドライバービット。【特長】・電気ドリルに取り付けて...

詳細を確認
  • 先端形状
    特殊
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 全長 (mm)
    120
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • JANコード
    4977292335904
  • 仕様
    先端厚み:1.6mm、先端幅:18mm
  • 商品幅 (mm)
    58
  • 商品高さ (mm)
    190
  • 商品奥行き (mm)
    18
  • 商品重量 (g)
    90
  • 材質
    特殊鋼

型番:

SHF-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 先端ストレート形状
  • 先端幅:18mm
  • 先端厚み:1.6mm
  • 6.35mm六角軸用
  • 全長:120mm
水栓ドライバービットの外観

水栓ドライバービットの外観

水栓ドライバービットのパッケージ

水栓ドライバービットのパッケージ

水栓ドライバービットの使用例1

水栓ドライバービットの使用例1

水栓ドライバービットの使用例2

水栓ドライバービットの使用例2

SHF-120の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
120
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4977292335904
仕様
先端厚み:1.6mm、先端幅:18mm
商品幅(mm)
58
商品高さ(mm)
190
商品奥行き(mm)
18
商品重量(g)
90
材質
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHF-120SHF-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133円
( 1,246円 )
3日目

詳細情報

基本情報

流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適な水栓ドライバービット。
【特長】
・電気ドリルに取り付けて使用するため、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応可能。
・ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適。
・市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応。
【用途】
・水回りのメンテナンス作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水栓ドライバービット SHF-120の型番SHF-120のページです。 型番SHF-120に関する仕様情報を記載しております。
水栓ドライバービット SHF-120のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マシニングセンターのカミソリ調整に使いました。
5
満足度:5.0
マシニングセンターのカミソリ調整に使いました。 マイナスドライバーの大きいのが無かったので代わりに購入 差し替え式のビッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓ドライバービット SHF-120
コインドライバービット SHC-120
ドライバービット ロングタイプ
ドライバービットセット(43本入)
8pドライバービットセットPh
8pドライバービットPh2 50
メーカーSK-11SK-11WERAボッシュボッシュボッシュ
通常価格1,133円1,049円1,025円4,477円3,210円2,385円
通常出荷日3日目3日目1日目2日目4日目4日目
先端形状特殊特殊六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+)プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)1201205025 / 755050
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました