ツール用品技術窓口

マグネタイザー SMT01B SMT01B

マグネタイザー SMT01B

通常単価(税別)
916円
税込単価
1,008円
通常出荷日:3日目

簡単にマグネット付きドライバーに変身可能なマグネタイザー。【特長】・ドライバーの先端に着磁することで、...

詳細を確認
  • 種類
    関連品
  • 先端タイプ
    その他
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 商品幅 (mm)
    50
  • 商品高さ (mm)
    110
  • 商品奥行き (mm)
    15
  • 商品重量 (g)
    25
  • JANコード
    4977292266154
  • 仕様1
    片手で作業可能

ご注意

  • 簡易具の為、完全に脱磁できない場合があります。磁気による悪影響を与える場所では使用しないで下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

型番:

SMT01B
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 片手で作業可能
マグネタイザーのパッケージ

マグネタイザーのパッケージ

マグネタイザーの使用例

マグネタイザーの使用例

SMT01Bの仕様・寸法情報

種類
関連品
先端タイプ
その他
単品・セット区分
セット品
商品幅(mm)
50
商品高さ(mm)
110
商品奥行き(mm)
15
商品重量(g)
25
JANコード
4977292266154
仕様1
片手で作業可能
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMT01BSMT01B
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916円
( 1,008円 )
3日目

詳細情報

基本情報

簡単にマグネット付きドライバーに変身可能なマグネタイザー。
【特長】
・ドライバーの先端に着磁することで、手の届きにくい場所へのネジの着脱にとても便利。
【用途】
・ドライバー、六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁。

ご注意

  • 簡易具の為、完全に脱磁できない場合があります。磁気による悪影響を与える場所では使用しないで下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネタイザー SMT01Bの型番SMT01Bのページです。 型番SMT01Bに関する仕様情報を記載しております。
マグネタイザー SMT01Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高所作業のボルト落下防止に
4
満足度:4.0
高所で多数のボルトナットを外す時に、手からこぼれて落としてしまうのですが、これを使って工具の先っちょを磁化することでかな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネタイザー SMT01B
クロスボールポイントレンチ SXR41B
マイクロ六角棒レンチセット
BP六角棒レンチ35セット
SK-11 L形 マイクロ六角棒レンチセット(7本組)
六角棒レンチ用スタンド
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格916円782円465円2,278円565円1,105円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類関連品その他六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ関連品
先端タイプその他ボールポイント標準タイプボールポイント標準タイプその他
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品-
商品幅(mm)5067139840165
商品高さ(mm)11067402956656
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました