17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンバイスドリルセット PV-9D PV-9D

ピンバイスドリルセット PV-9D

通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:3日目

極小径ドリル刃のチャッキングが可能。【特長】・極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適。...

詳細を確認
  • 単品/セット
    単品
  • JANコード
    4977292207867
  • セット内容
    チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き
  • 重量 (g)
    56
  • 商品幅 (mm)
    65
  • 商品高さ (mm)
    155
  • 商品奥行き (mm)
    15
  • 対応サイズ
    径0.1~3.2mm

型番:

PV-9D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 対応サイズ:径0.1~3.2mm
  • チタンコーティングドリル1.5/2.0/2.5/3.0mm付き
ピンバイスドリルセットの外観

ピンバイスドリルセットの外観

ピンバイスドリルセットのパッケージ

ピンバイスドリルセットのパッケージ

PV-9Dの仕様・寸法情報

単品/セット
単品
JANコード
4977292207867
セット内容
チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き
重量(g)
56
商品幅(mm)
65
商品高さ(mm)
155
商品奥行き(mm)
15
対応サイズ
径0.1~3.2mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PV-9DPV-9D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

極小径ドリル刃のチャッキングが可能。
【特長】
・極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適。
【用途】
・プラモデル・ラジコン模型などの精密加工。
・精密部品・基盤の修理、加工用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンバイスドリルセット PV-9Dの型番PV-9Dのページです。 型番PV-9Dに関する仕様情報を記載しております。
ピンバイスドリルセット PV-9Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンバイスドリルセット PV-9D
精密ピンバイス(両頭式) PV-8
ピンバイス・ドリル PV-6D・PV-7D
精密トルクスドライバーセット EPS-500
精密ドライバーセット 4977292201735
精密ドライバーセット EPS-550
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,526円1,329円1,259円1,084円1,119円1,141円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
単品/セット単品セット単品セットセットセット
JANコード49772922078674977292207850-497729220276349772922017354977292202800
セット内容チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き--T2×25mm、T3×25mm、T4×25mm、T5×25mm、T6×25mm、T8×25mm+No.00、+No.0、+No.1、-1.4mm、-1.8mm、-2.4mm+No.00、+No.0、-1.0mm、-1.2mm、-1.8mm、-2.4mm
重量(g)5664----
商品幅(mm)655035---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました