17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンバイス・ドリル PV-6D・PV-7D PV-7D
  • PV-6D
  • PV-7D

ピンバイス・ドリル PV-6D・PV-7D

通常単価(税別)
1,259円
税込単価
1,385円
通常出荷日:3日目

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。【特長】・木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金...

詳細を確認
  • 単品/セット
    単品
  • 商品幅 (mm)
    35
  • 商品高さ (mm)
    170
  • 商品奥行き (mm)
    13

型番:

PV-7D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 対応サイズ:(PV-6D・1mm)径0.1~1.6mm・(PV-7D・2mm)径1.5~2.5mm
ピンバイス・ドリル 1mmの外観

ピンバイス・ドリル 1mmの外観

ピンバイス・ドリル 2mmの外観

ピンバイス・ドリル 2mmの外観

ピンバイス・ドリル 1mmのパッケージ

ピンバイス・ドリル 1mmのパッケージ

ピンバイス・ドリル 2mmのパッケージ

ピンバイス・ドリル 2mmのパッケージ

PV-7Dの仕様・寸法情報

単品/セット
単品
JANコード
4977292207812
重量(g)
44
商品幅(mm)
35
商品高さ(mm)
170
商品奥行き(mm)
13
対応サイズ
径1.5~2.5mm
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PV-7DPV-7D

JANコード

重量

(g)

対応サイズ

最小発注数量
4977292207812
44
径1.5~2.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259円
( 1,385円 )
3日目

詳細情報

基本情報

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。
【特長】
・木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
【用途】
・貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンバイス・ドリル PV-6D・PV-7Dの型番PV-7Dのページです。 型番PV-7Dに関する仕様情報を記載しております。
ピンバイス・ドリル PV-6D・PV-7Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンバイス・ドリル PV-6D・PV-7D
ピンバイスドリルセット PV-9D
精密ピンバイス(両頭式) PV-8
ESD精密ドライバー D-91・D-92
精密ドライバーセット6本組 D-20
精密ピンバイス(収納式)ドリル付
メーカーSK-11SK-11SK-11ホーザンホーザンANEX
通常価格1,259円1,526円1,329円940円1,974円2,103円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目1日目
単品/セット単品単品セット単品--
商品幅(mm)356550---
商品高さ(mm)170155160---
商品奥行き(mm)131516---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました