17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
  • <
  • >
トルクスネジ用ビットセット BS-22N-8 BS-22N-8

トルクスネジ用ビットセット BS-22N-8

通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円
通常出荷日:3日目

トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品。【特長】・カラーリングでサイズがひと目でわかります...

詳細を確認
  • 先端形状
    トルクス
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 全長 (mm)
    65
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    セット
  • JANコード
    4977292314244
  • セット内容
    T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
  • 商品幅 (mm)
    90
  • 商品高さ (mm)
    130
  • 商品奥行き (mm)
    12
  • 商品重量 (g)
    120
  • 材質
    特殊鋼

型番:

BS-22N-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 全長:65mm
  • 軸径:6.35mm六角軸
  • 8本組
  • サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
トルクスネジ用ビットセットの外観

トルクスネジ用ビットセットの外観

トルクスネジ用ビットセットのパッケージ

トルクスネジ用ビットセットのパッケージ

トルクスネジ用ビットセットの使用例1

トルクスネジ用ビットセットの使用例1

トルクスネジ用ビットセットの使用例2

トルクスネジ用ビットセットの使用例2

トルクスネジ用ビットセットの使用例3

トルクスネジ用ビットセットの使用例3

注意・禁止事項

  • ※ ビットの取付・交換は確実に行ってください。
  • ※ 使用時は保護メガネを着用してください。
  • ※ 正しい用途・サイズ・使い方を確認してからご使用ください。

BS-22N-8の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
65
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4977292314244
セット内容
T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
商品幅(mm)
90
商品高さ(mm)
130
商品奥行き(mm)
12
商品重量(g)
120
材質
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-22N-8BS-22N-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
3日目

詳細情報

基本情報

トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品。
【特長】
・カラーリングでサイズがひと目でわかります
【用途】
・トルクスネジの簡単締め付け

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクスネジ用ビットセット BS-22N-8の型番BS-22N-8のページです。 型番BS-22N-8に関する仕様情報を記載しております。
トルクスネジ用ビットセット BS-22N-8のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
筐体製作
4
満足度:4.0
イタズラ防止ネジの締め付けのために購入。精度のは良いですが、マグネット付きだったら5でした。
0人が参考にしています。
サーバ機作業用
5
満足度:5.0
 HP社のサーバがトルクスネジなのでその作業用に利用しています。  程よい長さで扱いやすく、強度的にもサーバマウント用程...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスネジ用ビットセット BS-22N-8
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
8pドライバービットセットPh
ドライバービットセット(43本入)
六角ビットセット THBL-6S
8pドライバービットPh2 50
メーカーSK-11エスコボッシュボッシュトラスコ中山ボッシュ
通常価格1,063円5,069円3,210円4,477円2,358円2,385円
通常出荷日3日目2日目4日目2日目1日目4日目
先端形状トルクスプラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケット六角プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)65895025 / 7515050
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました