17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットADユニバーサル
  • SSA-2U
  • SSA-3U
  • SSA-4U

ソケットADユニバーサル

通常単価(税別)
1,301円~1,484円
税込単価
1,431円~1,632円
通常出荷日:3日目

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。【特長】・ 壁際や狭所等の作業環境に最適です。【...

詳細を確認
  • 仕様
    6.35mm六角軸
  • 首振り角度
    20度
  • 材質
    特殊鋼
  • 商品幅 (mm)
    50
  • 商品高さ (mm)
    165
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • [SSA-2U]色:ゴールド、差込角:1/4(6.35mm)
  • [SSA-3U]色:レッド、差込角:3/8(9.5mm)
  • [SSA-4U]色:ブルー、差込角:1/2(12.7mm)
  • 首振り角度:20度
  • 6.35mm六角軸
ソケットADユニバーサル SSA-2Uの外観

ソケットADユニバーサル SSA-2Uの外観

ソケットADユニバーサル SSA-3Uの外観

ソケットADユニバーサル SSA-3Uの外観

ソケットADユニバーサル SSA-4Uの外観

ソケットADユニバーサル SSA-4Uの外観

ソケットADユニバーサル SSA-2Uのパッケージ

ソケットADユニバーサル SSA-2Uのパッケージ

ソケットADユニバーサル SSA-3Uのパッケージ

ソケットADユニバーサル SSA-3Uのパッケージ

ソケットADユニバーサル SSA-4Uのパッケージ

ソケットADユニバーサル SSA-4Uのパッケージ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

ビットホルダー差込角

(mm)

カラー

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

最小発注数量
4977292348836
1/4(6.35mm)
ゴールド
18
85
1個
4977292348843
3/8(9.5mm)
レッド
20
90
1個
4977292348850
1/2(12.7mm)
ブルー
25
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,301円
( 1,431円 )
3日目
1,442円
( 1,586円 )
3日目
1,484円
( 1,632円 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。
【特長】
・ 壁際や狭所等の作業環境に最適です。
【用途】
・インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットADユニバーサルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットADユニバーサル
ソケットADフレックスセット
携帯ビットホルダーセット 色指定なし
キーアダプター シルバー/ゴールド
キーアダプター(6.35mm軸タイプ)
ビスC&アジャスタービット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,301円-1,097円869円488円516円866円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
仕様6.35mm六角軸首振り角度10度、6.35mm六角軸ビットホルダー:6.35mm軸対応/キーアダプタ:6.35mm軸タイプ6.35mm軸タイプ6.35mm軸タイプ6.35mm六角軸、先端ビット片頭:25mm
首振り角度20度-----
材質特殊鋼特殊鋼カラビナ:アルミ。本体:スチール本体:スチール特殊鋼
商品幅(mm)509540404038
商品高さ(mm)1651451208080160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト