17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キーアダプター(6.35mm軸タイプ)

通常単価(税別)
516円
税込単価
568円
通常出荷日:3日目

カギや工具の取付け自在。【特長】・ビットホルダー(別売)と合わせて使用。・使いやすい丸軸タイプ。・スラ...

詳細を確認
  • 商品種類
    アダプター
  • 仕様
    6.35mm軸タイプ
  • 材質
    本体:スチール
  • 商品幅 (mm)
    40
  • 商品高さ (mm)
    80
  • 商品奥行き (mm)
    20
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • カラー:ブルー・グリーン・パープル・レッド・シルバー・イエロー
  • 6.35mm軸タイプ
キーアダプター ブルーの外観

キーアダプター ブルーの外観

キーアダプター ブルーのパッケージ

キーアダプター ブルーのパッケージ

キーアダプター グリーンの外観

キーアダプター グリーンの外観

キーアダプター パープルの外観

キーアダプター パープルの外観

キーアダプター レッドの外観

キーアダプター レッドの外観

キーアダプター シルバーの外観

キーアダプター シルバーの外観

キーアダプター イエローの外観

キーアダプター イエローの外観

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の際は、安全に十分注意してご使用ください。
  • ※ ビットホルダーに確実に取り付けられて、抜け落ちないことを確認してからご使用ください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

カラー

商品重量

(g)

最小発注数量
4977292882347
ブルー
14
3個
4977292882354
グリーン
20
3個
4977292882361
パープル
20
3個
4977292882378
レッド
14
3個
4977292882385
シルバー
20
3個
4977292882392
イエロー
20
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目

詳細情報

基本情報

カギや工具の取付け自在。
【特長】
・ビットホルダー(別売)と合わせて使用。
・使いやすい丸軸タイプ。
・スライド脱着で取替が簡単。
【用途】
・キー等の保持、紛失防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーアダプター(6.35mm軸タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーアダプター(6.35mm軸タイプ)
キーアダプター シルバー/ゴールド
ソケットADフレックスセット
携帯ビットホルダーセット 色指定なし
延長バー 両側ジョイント
ビスC&アジャスタービット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格516円488円1,097円869円1,922円 -866円 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目〜3日目
商品種類アダプターアダプター--アダプター-
仕様6.35mm軸タイプ6.35mm軸タイプ首振り角度10度、6.35mm六角軸ビットホルダー:6.35mm軸対応/キーアダプタ:6.35mm軸タイプ6.35mm六角軸6.35mm六角軸、先端ビット片頭:25mm
材質本体:スチール本体:スチール特殊鋼カラビナ:アルミ。特殊鋼特殊鋼
商品幅(mm)404095404838
商品高さ(mm)8080145120-160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト