17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
  • <
  • >
L型用交換ビット(2本入り) 両頭ビット 4977292314916

L型用交換ビット(2本入り) 両頭ビット

通常単価(税別)
347円
税込単価
382円
通常出荷日:3日目

L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビット。【特長】・L型ドライバー交換ビット。【用途】・35mm...

詳細を確認
  • 先端形状
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 両頭/片頭
    両頭
  • 単品/セット/パック
    パック
  • JANコード
    4977292314916
  • 商品幅 (mm)
    35
  • 商品高さ (mm)
    90
  • 商品奥行き (mm)
    10
  • 商品重量 (g)
    20
  • 材質
    特殊鋼

型番:

4977292314916
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L型用交換ビット 2本入り 両頭ビットの仕様

  • 2本入
L型用交換ビット 2本入り 両頭ビットの外観

L型用交換ビット 2本入り 両頭ビットの外観

L型用交換ビット 2本入り 両頭ビットのパッケージ

L型用交換ビット 2本入り 両頭ビットのパッケージ

4977292314916の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
パック
JANコード
4977292314916
商品幅(mm)
35
商品高さ(mm)
90
商品奥行き(mm)
10
商品重量(g)
20
材質
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772923149164977292314916
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
347円
( 382円 )
3日目

詳細情報

基本情報

L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビット。
【特長】
・L型ドライバー交換ビット。
【用途】
・35mmの両頭ビット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型用交換ビット(2本入り) 両頭ビットの型番4977292314916のページです。 型番4977292314916に関する仕様情報を記載しております。
L型用交換ビット(2本入り) 両頭ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型用交換ビット(2本入り) 両頭ビット
L型用交換ビット(2本入り) 片頭ビット
サキスボトーションビット(マグネット入り) 2本組
両頭ビット マグネット入り No.M-A14
両頭ビット マグネット入り No.M-A14 プラス(+)
マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mm
メーカーSK-11SK-11ベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格347円459円828円481円 -521円465円 -
通常出荷日3日目3日目2日目1日目2日目1日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
両頭/片頭両頭片頭両頭両頭両頭両頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました