ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

L型用交換ビット(2本入り) 片頭ビット

L型用交換ビット(2本入り) 片頭ビット 4977292314909
通常単価(税別)
459円
税込単価
505円
通常出荷日:3日目

L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビット。【特長】・L型ドライバー交換ビット。【用途】・25mm...

詳細を確認

型番:

4977292314909
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292314909の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
パック
JANコード
4977292314909
商品幅(mm)
35
商品高さ(mm)
90
商品奥行き(mm)
10
商品重量(g)
15
材質
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
49772923149094977292314909
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459円
( 505円 )
3日目

詳細情報

基本情報

L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビット。
【特長】
・L型ドライバー交換ビット。
【用途】
・25mmの片頭ビット。

商品情報

L型用交換ビット 2本入り 片頭ビットの仕様

  • サイズ:幅7×高さ25×奥行き7mm
  • 重量:6g
  • 2本入
L型用交換ビット 2本入り 片頭ビットの外観

L型用交換ビット 2本入り 片頭ビットの外観

L型用交換ビット 2本入り 片頭ビットのパッケージ

L型用交換ビット 2本入り 片頭ビットのパッケージ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型用交換ビット(2本入り) 片頭ビットの型番4977292314909のページです。 型番4977292314909に関する仕様情報を記載しております。
L型用交換ビット(2本入り) 片頭ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型用交換ビット(2本入り) 片頭ビット
L型用交換ビット(2本入り) 両頭ビット
片頭剛彩ビット(10本組)
ブレないビット(片頭) DCシリーズ
ナメないビット(片頭) 5本組
サキスボトーションビット(マグネット入り) 2本組
メーカーSK-11SK-11ベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格459円347円1,351円 -907円 -1,485円828円
通常出荷日3日目3日目2日目4日目4日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2-No.2No.1
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
両頭/片頭片頭両頭片頭片頭片頭両頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました