17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
  • <
  • >
L型ドライバー ビット差替式 ANG-3
  • ANG-2
  • ANG-3

L型ドライバー ビット差替式

通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:3日目

【特長】・インパクトドライバーにビットを取り付けたままL型ドライバーを装着できます・差し込むだけのクイ...

詳細を確認
  • 先端形状
    特殊
  • 単品/セット/パック
    単品
  • 適合機種
    18Vインパクトドライバー対応
  • 商品幅 (mm)
    105
  • 商品高さ (mm)
    200
  • 商品奥行き (mm)
    40
  • 材質
    特殊鋼
  • 対応サイズ
    6.35mm幅用

型番:

ANG-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L型ドライバー ビット差替式の仕様

  • 6.35mm幅用
  • 18Vインパクトドライバー対応
L型ドライバー ビット差替式 ANG-2の外観1

L型ドライバー ビット差替式 ANG-2の外観1

L型ドライバー ビット差替式 ANG-2のパッケージ

L型ドライバー ビット差替式 ANG-2のパッケージ

L型ドライバー ビット差替式 ANG-2の外観2

L型ドライバー ビット差替式 ANG-2の外観2

L型ドライバー ビット差替式 ANG-3の外観

L型ドライバー ビット差替式 ANG-3の外観

L型ドライバー ビット差替式 ANG-3のパッケージ

L型ドライバー ビット差替式 ANG-3のパッケージ

L型ドライバー ビット差替式 ANG-3の使用例

L型ドライバー ビット差替式 ANG-3の使用例

注意・禁止事項

  • ※ ソケットビット・ホールソーは使用しないでください。
  • ※ 高トルクを必要とするボルトの締め付けや、ホールソーの使用等は、本体破損の原因となり大変危険ですのでしないでください。
  • ※ 本体が回転すると大変危険ですので、本体をしっかりと握ってからインパクトドライバーや電動ドライバーのスイッチを入れてください。

ANG-3の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
単品/セット/パック
単品
JANコード
4977292314954
適合機種
18Vインパクトドライバー対応
商品幅(mm)
105
商品高さ(mm)
200
商品奥行き(mm)
40
商品重量(g)
230
材質
特殊鋼
対応サイズ
6.35mm幅用

絞り込み条件

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANG-3ANG-3

JANコード

商品重量

(g)

最小発注数量
4977292314954
230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバーにビットを取り付けたままL型ドライバーを装着できます
・差し込むだけのクイックチャック採用で、作業効率が大幅にアップします
・コンパクトヘッド仕様で、付属の25mm片ビットを使用すると48mmの狭い場所でもビス止め、取り外しが可能です
・ハンドルにビットの収納が可能です
【用途】
・手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス止め、取り外し

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型ドライバー ビット差替式の型番ANG-3のページです。 型番ANG-3に関する仕様情報を記載しております。
L型ドライバー ビット差替式のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
狭小部の締結
5
満足度:5.0
そのままでは干渉する場面でよく使用しています. 数値的ではないですが, 思ったよりも高トルクでも問題ないです. 少なくと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型ドライバー ビット差替式
六角ボールポイントビットセット(8本組)
L型用交換ビット(2本入り) 両頭ビット
L型用交換ビット(2本入り) 片頭ビット
水栓ドライバービット SHF-120
六角ビットセット(8本組)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,039円1,329円347円459円1,133円1,147円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端形状特殊六角プラス(+)プラス(+)特殊-
単品/セット/パック単品セットパックパック単品セット
適合機種18Vインパクトドライバー対応適用機種:電動・エアー・充電ドライバー。---電動・エアー・充電インパクトドライバー
商品幅(mm)1056535355890
商品高さ(mm)200859090190130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました