17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

19mmビット SBT1908T・SBT1910H SBT1908T
  • SBT1908T
  • SBT1910H

19mmビット SBT1908T・SBT1910H

通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:3日目

ビット差替えドライバー用ビットセットです。【特長】・マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    19
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    セット
  • 商品幅 (mm)
    19
  • 商品奥行き (mm)
    12

型番:

SBT1908T
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • ビット全長:19mm
19mmビット 8本組の外観

19mmビット 8本組の外観

セット内容(8本組):T8・T10・T15・T20・T27・T25・T30・T40

19mmビット 8本組のパッケージ

19mmビット 8本組のパッケージ

19mmビット 10本組の外観

19mmビット 10本組の外観

セット内容(10本組):+1・+2・+3・-4・-6・H2.5・H3・H4・H5・H6

19mmビット 10本組のパッケージ

19mmビット 10本組のパッケージ

SBT1908Tの仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
全長(mm)
19
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4977292203920
セット内容
T8・T10・T15・T20・T27・T25・T30・T40
商品幅(mm)
19
商品高さ(mm)
90
商品奥行き(mm)
12
商品重量(g)
33

絞り込み条件

  • 先端形状

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBT1908TSBT1908T

先端形状

JANコード

セット内容

商品高さ

(mm)

商品重量

(g)

最小発注数量
トルクス
4977292203920
T8・T10・T15・T20・T27・T25・T30・T40
90
33
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ビット差替えドライバー用ビットセットです。
【特長】
・マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。
・環境負荷物質の削減を実現しました。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19mmビット SBT1908T・SBT1910Hの型番SBT1908Tのページです。 型番SBT1908Tに関する仕様情報を記載しております。
19mmビット SBT1908T・SBT1910Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19mmビット SBT1908T・SBT1910H
六角ビットセット(8本組)
水栓ドライバービット SHF-120
トルクスネジ用ビットセット BS-22N-8
六角ボールポイントビットセット(8本組)
L型用交換ビット(2本入り) 両頭ビット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格894円1,147円1,133円1,063円1,329円347円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)19651206582-
両頭/片頭片頭両頭 / 片頭片頭片頭片頭両頭
単品/セット/パックセットセット単品セットセットパック
商品幅(mm)199058906535
商品奥行き(mm)12121812910
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました