17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミックカッターL SF-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セラミックカッターL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SF-2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用した幅42mmのカッターナイフ。
【特長】
・非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性があるセラミック製。
・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量なセラミック製。
・すべりにくいラバー付グリップ。
・便利なオートロック式カッターナイフ。
【用途】
・厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • セラミックは性質上、衝撃や曲げによって簡単に破損します。刃や本体の落下など、衝撃を与えないで下さい。刃は1ピッチ以上出して使用しないで下さい。金属・ガラス・陶器など硬いものは絶対に切らないで下さい。本品は刃物です。取り扱いには安全に十分ご注意下さい。非絶縁工具です。感電に注意して下さい。作業スペースは十分に確保し、安全に十分注意して下さい。材料を支える側の手の位置に注意して下さい。刃の進行する先に手を置くと、コースから外れた時に危険です。薄い金属定規などを使うと、刃先がのりあげたりして危険です。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 定規は厚手の幅の広いものを使って下さい。作業時や刃を取り替える際には、保護メガネ・保護手袋を着用し、十分注意して作業を行って下さい。作業中でも、使用しない時は刃を収めておいて下さい。刃部に直接触れないで下さい。ケガをする場合があり危険です。使用しない時は刃を収め、幼児の手の届かない所に保管して下さい。使用済みの刃は、危険のないように適切に処理を行って下さい。切れ味が落ちた場合、市販の刃物用砥石での研ぎ直しが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
仕様1
オートロック式、ラバー付グリップ
材質1
刃:セラミック
JANコード
4977292128537
適合替刃
セラミックカッター替刃SFB-2
パッケージ幅(mm)
75
パッケージ高さ(mm)
200
パッケージ奥行き(mm)
23
パッケージ質量(g)
83
原産国
日本製・本体:中国製
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト