17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガラスドリル(丸軸)

ガラスドリル(丸軸)
  • ガラスドリル
  • ガラスドリル
  • ガラスドリル
通常単価(税別)
614円~754円
税込単価
675円~829円
通常出荷日:3日目

ガラス、タイル、スレート、陶器、鋳物の穴あけ専用の電気ドリル用ドリル。【特長】・無断変速の電気ドリルを...

詳細を確認
  • 熱処理したガラス、ワイヤ入りのガラスなど一部の強度ガラスには使用できません。安全の為、保護メガネを着用して下さい。使用中はビットが加熱されるので、灯油か水をつけてご使用下さい。ビットは超硬質で折れやすいため、使用中にねじったり曲げたりしないで下さい。商品は代表画像です。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

ガラスドリル3MM。 ・規格:3MM。 ・商品サイズ:幅3×高さ52×奥行き3mm、重量10g。 ・サイズ:3.0mm。  ・軸タイプ:丸軸。  ・推奨回転数:500~1,000rpm。  ・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル3MM。
・規格:3MM。
・商品サイズ:幅3×高さ52×奥行き3mm、重量10g。
・サイズ:3.0mm。
・軸タイプ:丸軸。
・推奨回転数:500~1,000rpm。
・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル4MM。 ・規格:4MM。 ・商品サイズ:幅3×高さ60×奥行き3mm、重量10g。 ・サイズ:4.0mm。 ・軸タイプ:丸軸。  ・推奨回転数:500~1,000rpm。  ・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル4MM。
・規格:4MM。
・商品サイズ:幅3×高さ60×奥行き3mm、重量10g。
・サイズ:4.0mm。
・軸タイプ:丸軸。
・推奨回転数:500~1,000rpm。
・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル5MM。 ・規格:5MM。 ・商品サイズ:幅5×高さ55×奥行き3mm、重量20g。 ・サイズ:5.0mm。 ・軸タイプ:丸軸。  ・推奨回転数:500~1,000rpm。  ・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル5MM。
・規格:5MM。
・商品サイズ:幅5×高さ55×奥行き3mm、重量20g。
・サイズ:5.0mm。
・軸タイプ:丸軸。
・推奨回転数:500~1,000rpm。
・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル6MM。 ・規格:6MM。 ・商品サイズ:幅5×高さ80×奥行き3mm、重量20g。 ・サイズ:6.0mm。 ・軸タイプ:丸軸。  ・推奨回転数:500~1,000rpm。  ・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル6MM。
・規格:6MM。
・商品サイズ:幅5×高さ80×奥行き3mm、重量20g。
・サイズ:6.0mm。
・軸タイプ:丸軸。
・推奨回転数:500~1,000rpm。
・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル8MM。 ・規格:8MM。 ・商品サイズ:幅8×高さ85×奥行き5mm、重量20g。 ・サイズ:8.0mm。 ・軸タイプ:丸軸。  ・推奨回転数:500~1,000rpm。  ・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル8MM。
・規格:8MM。
・商品サイズ:幅8×高さ85×奥行き5mm、重量20g。
・サイズ:8.0mm。
・軸タイプ:丸軸。
・推奨回転数:500~1,000rpm。
・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル10MM。 ・規格:10MM。 ・商品サイズ:幅10×高さ90×奥行き5mm、重量20g。 ・サイズ:10.0mm。 ・軸タイプ:丸軸。  ・推奨回転数:500~1,000rpm。  ・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル10MM。
・規格:10MM。
・商品サイズ:幅10×高さ90×奥行き5mm、重量20g。
・サイズ:10.0mm。
・軸タイプ:丸軸。
・推奨回転数:500~1,000rpm。
・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル12MM。 ・規格:12MM。 ・商品サイズ:幅10×高さ93×奥行き8mm、重量60g。 ・サイズ:12.0mm。 ・軸タイプ:丸軸。  ・推奨回転数:500~1,000rpm。  ・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

ガラスドリル12MM。
・規格:12MM。
・商品サイズ:幅10×高さ93×奥行き8mm、重量60g。
・サイズ:12.0mm。
・軸タイプ:丸軸。
・推奨回転数:500~1,000rpm。
・使用機種:電気ドリル、ハンドドリル。

 

この商品の使用上の注意

  • ※ 熱処理したガラス、ワイヤ入りのガラスなど一部の強度ガラスには使用できません。
  • ※ 安全の為、保護メガネを着用して下さい。
  • ※ 使用中はビットが加熱されるので、灯油か水をつけてご使用下さい。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
4977292333856
3.0
132
8
10
1個
4977292333863
4.0
135
8
10
1個
4977292333870
5.0
135
8
20
1個
4977292333887
6.0
135
10
20
1個
4977292333894
8.0
135
10
20
1個
4977292333900
10.0
135
13
20
1個
4977292333917
12.0
135
10
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ガラス、タイル、スレート、陶器、鋳物の穴あけ専用の電気ドリル用ドリル。
【特長】
・無断変速の電気ドリルを使用することで、能率よくきれいに穴あけができる。
・サイズが3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm、12.0mmの7つのサイズより選択できる。
・軸タイプは丸軸で、推奨回転数は500~1,000rpm。
・使用機種が電気ドリル、ハンドドリルの穴あけ用として展開。
【用途】
・ガラス、タイル、スレート、陶器、鋳物の穴あけをする際に利用可能。

ご注意

  • 熱処理したガラス、ワイヤ入りのガラスなど一部の強度ガラスには使用できません。安全の為、保護メガネを着用して下さい。使用中はビットが加熱されるので、灯油か水をつけてご使用下さい。ビットは超硬質で折れやすいため、使用中にねじったり曲げたりしないで下さい。商品は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスドリル(丸軸)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
設備の改良に使用しました
3
満足度:3.0
自社内で使用している付帯設備の陶器製の物に空気穴を開けるために使用しました。電動ドライバーにセットして使いましたが、刃先...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスドリル(丸軸)
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 3.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 4.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.0mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格614円-614円614円754円614円754円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸タイプ丸軸-----
推奨回転数800~2000rpm-----
適用機種電気ドリル・ハンドドリル電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
材質刃先:超硬チップ普通鋼普通鋼普通鋼普通鋼普通鋼
パッケージ幅(mm)353636363636
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト