17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パーツボックス 取手付き M-4・M-7
  • M-4
  • M-7

パーツボックス 取手付き M-4・M-7

通常単価(税別)
2,362円~2,825円
税込単価
2,598円~3,108円
通常出荷日:3日目

水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。【特長】・取手を内側にすれば、...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

水や油などの液体漏れの心配がない成型ボックス

取手を内側にして使用(型番:M-4写真参照)。

取手を内側にして使用(型番:M-4写真参照)。

取手を立てて持ち運びができる。

取手を立てて持ち運びができる。

製品仕様

  • 型番:M-4。
  • 商品サイズ:幅467×高さ337×奥行き120mm、重量2,300g。
  • 外寸:幅467×奥行337×高さ120mm。
  • 内寸:幅395×奥行242×高さ118mm。
  • 容量:14L。
  • 型番:M-7。
  • 商品サイズ:幅433×高さ277×奥行き96mm、重量2,000g。
  • 外寸:幅433×奥行277×高さ96mm。
  • 内寸:幅370×奥行201×高さ94mm。
  • 容量:7.7L。

この商品の使用上の注意

  • ※ 酸、アルカリ等、薬液は入れないで下さい。
  • ※ 調理用ではありませんので、食材を入れないで下さい。
  • ※ 直接火にかけないで下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • 容量(L)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

外寸

(mm)

内寸

(mm)

容量

(L)

JANコード

最小発注数量
W467×D337×H120
W395×D242×H118
14
4977292243070
1個
W433×D277×H96
W370×D201×H94
7.7
4977292243087
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,825円
( 3,108円 )
3日目
2,362円
( 2,598円 )
3日目

詳細情報

基本情報

水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。
【特長】
・取手を内側にすれば、積み重ねた場合も収納物を傷める心配がなく、取手を外側にすれば、重ねて収納できるので場所を取りません。
・ 亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
・容量が14L、7.7Lの2つのタイプより選択可能。
・材質がスチール、表面処理が亜鉛メッキで構成されている。
【用途】
・ 機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーツボックス 取手付き M-4・M-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツボックス 取手付き M-4・M-7
パーツボックス Kシリーズ K-4・K-7
パンチングボックス PK-4
ノベルティボックス L/M
パーツケース EuroPlus Pro M ブルー
パーツケース EuroPlus Pro M 2段タイプ
メーカーSK-11SK-11SK-11メイホー(明邦化学工業)ALLITALLIT
通常価格2,362円-1,470円 -3,983円797円 -11,310円14,286円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
本体材質スチールスチールスチールポリプロピレンスチールスチール
表面処理亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト