17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パーツボックス Kシリーズ K-4・K-7
  • K-4
  • K-7

パーツボックス Kシリーズ K-4・K-7

通常単価(税別)
1,470円~2,025円
税込単価
1,617円~2,228円
通常出荷日:3日目

水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。【特長】・使用しない時は積み重...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

・型番:K-4。 ・商品サイズ:幅510×高さ320×奥行き120mm、重量2,000g。 ・外寸:幅510×奥行320×高さ120mm。 ・内寸:幅395×奥行242×高さ118mm。 ・容量:14L。

・型番:K-4。
・商品サイズ:幅510×高さ320×奥行き120mm、重量2,000g。
・外寸:幅510×奥行320×高さ120mm。
・内寸:幅395×奥行242×高さ118mm。
・容量:14L。

・型番:K-7。 ・商品サイズ:幅465×高さ265×奥行き96mm、重量1,500g。 ・外寸:幅465×奥行265×高さ96mm。 ・内寸:幅370×奥行201×高さ94mm。 ・容量:7.7L。

・型番:K-7。
・商品サイズ:幅465×高さ265×奥行き96mm、重量1,500g。
・外寸:幅465×奥行265×高さ96mm。
・内寸:幅370×奥行201×高さ94mm。
・容量:7.7L。

この商品の使用上の注意

  • ※ 酸、アルカリ等、薬液は入れないで下さい。
  • ※ 調理用ではありませんので、食材を入れないで下さい。
  • ※ 直接火にかけないで下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • 容量(L)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

外寸

(mm)

内寸

(mm)

容量

(L)

JANコード

最小発注数量
W510×D320×H120
W395×D242×H118
14
4977292243056
1個
W465×D265×H96
W370×D201×H94
7.7
4977292243063
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025円
( 2,228円 )
3日目
1,470円
( 1,617円 )
3日目

詳細情報

基本情報

水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。
【特長】
・使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。
・容量が14L、7.7Lの2つのタイプより選択可能。
・亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
・材質がスチールで表面処理が亜鉛メッキで構成されている。
【用途】
・機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーツボックス Kシリーズ K-4・K-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツボックス Kシリーズ K-4・K-7
パーツボックス 取手付き M-4・M-7
パンチングボックス PK-4
4連ケース
395x295x315mmツールボックスEA505TH-4
442x357x117mmツールボックスEA505TB-7A
メーカーSK-11SK-11SK-11メイホー(明邦化学工業)エスコエスコ
通常価格1,470円-2,362円 -3,983円414円10,429円9,556円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目1日目
本体材質スチールスチールスチールポリプロピレン(PP)ポリエチレン耐衝撃性プラスチック
表面処理亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング