17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

内装バール(ハンマー付) 250mm
  • CNH-1
  • CNH-2

内装バール(ハンマー付) 250mm

通常単価(税別)
2,222円
税込単価
2,444円
通常出荷日:3日目

一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。【特長】・作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

内装バール ハンマー付の仕様

・型番:CNH-1。 ・商品サイズ:幅80×高さ250×奥行き20mm、重量298g。 ・全長:約250mm。 ・錆びにくいクロームコーティング仕様。

・型番:CNH-1。
・商品サイズ:幅80×高さ250×奥行き20mm、重量298g。
・全長:約250mm。
・錆びにくいクロームコーティング仕様。

・型番:CNH-2。 ・商品サイズ:幅80×高さ250×奥行き20mm、重量350g。 ・全長:約250mm。 ・錆びにくいクロームコーティング仕様。

・型番:CNH-2。
・商品サイズ:幅80×高さ250×奥行き20mm、重量350g。
・全長:約250mm。
・錆びにくいクロームコーティング仕様。

この商品の使用例

一丁、2役で釘抜き、ボードや内装材のはがし作業にも最適。

一丁、2役で釘抜き、ボードや内装材のはがし作業にも最適。

この商品の使用上の注意

  • ※ 必要以上に大きな負荷をかけないで下さい。
  • ※ バール部分をハンマー等で叩かないで下さい。
  • ※ 安全の為、手袋・保護メガネ等を着用して下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

JANコード

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
311
4977292152181
306
311
1個
357
4977292152198
310
357
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,222円
( 2,444円 )
3日目
2,222円
( 2,444円 )
3日目

詳細情報

基本情報

一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。
【特長】
・作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。
・ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。
・二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。
・本体は売れ筋サイズの250mmです。
・落下防止用の接続コードが取り付けられます。
・錆びにくいクロームコーティング仕様です。
【用途】
・叩く、釘抜き、ボードや内装はがしをする際の作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内装バール(ハンマー付) 250mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
釘抜き等
5
満足度:5.0
250mmの長さが使いやすく探していたところ、こちらの製品を見つけました。ネイルハンマーの代用まではいきませんが、ハンマ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内装バール(ハンマー付) 250mm
銅ハンマー
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
3.6kg/762mm真鍮大ハンマーEA575BS-16
ラバーハンマー
仮枠ハンマー
メーカーSK-11KTC(京都機械工具)エスコエスコオーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,222円6,685円15,619円77,075円1,527円3,433円 -
通常出荷日3日目1日目2日目2日目1日目1日目〜
商品タイプくぎ抜きハンマー銅ハンマー両口ハンマー銅ハンマーゴムハンマー仮枠ハンマー
全長(mm)250330355780310390
頭部材質炭素銅真鍮炭素鋼真鍮その他炭素鋼
柄材質熱可塑性ゴム(TPR)樫鉄 / その他熱可塑性ゴム(TPR)樫樫
仕様本体材質:S45C、クロームコーティング グリップ部:TPR+PP、二重成形ソフトグリップ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト