17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマー用替柄No.6 390mm 両口ハンマー 3P用 4977292137157

ハンマー用替柄No.6 390mm 両口ハンマー 3P用

通常単価(税別)
1,091
税込単価
1,200
通常出荷日:3日目

両口ハンマー3P専用の替え柄として展開している柄。【特長】・両口ハンマー3Pに適応するパーツ部品。・柄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • パーツ
  • 柄材質
  • 重量 (g)
    180
  • 柄長さ (mm)
    390
  • JANコード
    4977292137157
  • パッケージ幅 (mm)
    30
  • パッケージ高さ (mm)
    390
  • パッケージ奥行き (mm)
    25
  • パッケージ質量 (g)
    180

ご注意

  • 必ずクサビを打ち込んで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

4977292137157
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

両口ハンマー3P用の替え柄

全体図。

全体図。

先端。

先端。

ハンマー用替柄No6 390mmの仕様

  • 規格:リョウグチ3Pヨウ。
  • 商品サイズ:幅30×高さ390×奥行き25mm、重量180g。
  • 長さ:390mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 必ずクサビ(別売り)を打ち込んで下さい。

4977292137157の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
パーツ
柄材質
重量(g)
180
柄長さ(mm)
390
JANコード
4977292137157
パッケージ幅(mm)
30
パッケージ高さ(mm)
390
パッケージ奥行き(mm)
25
パッケージ質量(g)
180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
49772921371574977292137157
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091
( 1,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

両口ハンマー3P専用の替え柄として展開している柄。
【特長】
・両口ハンマー3Pに適応するパーツ部品。
・柄の材質が樫、重量が180g、長さが390mmで構成されている。
・パッケージのサイズが幅30×高さ390×奥行き25mm。
・必ずクサビを打ち込んで使用すること。
【用途】
・両口ハンマー3P用の柄が使用できなくなった際の交換用として利用可能。

ご注意

  • 必ずクサビを打ち込んで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマー用替柄No.6 390mm 両口ハンマー 3P用の型番4977292137157のページです。 型番4977292137157に関する仕様情報を記載しております。
ハンマー用替柄No.6 390mm 両口ハンマー 3P用のレビュー
この商品のレビューはありません

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト