17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマー用替柄No.4 300mm 石頭槌用 4977292137133

ハンマー用替柄No.4 300mm 石頭槌用

通常単価(税別)
965
税込単価
1,062
通常出荷日:3日目

石頭槌専用の替え柄として展開している柄。【特長】・石頭槌用に適応するパーツ部品。・柄の材質が樫、重量が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • パーツ
  • 柄材質
  • 重量 (g)
    120
  • 柄長さ (mm)
    300
  • JANコード
    4977292137133
  • パッケージ幅 (mm)
    30
  • パッケージ高さ (mm)
    300
  • パッケージ奥行き (mm)
    22
  • パッケージ質量 (g)
    120

ご注意

  • 必ずクサビを打ち込んで下さい。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

4977292137133
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

石頭槌用の替え柄

全体図。

全体図。

先端。

先端。

ハンマー用替柄No.4 300mmの仕様

  • 規格:セットウヅチヨウ。
  • 商品サイズ:幅30×高さ300×奥行き22mm、重量120g。
  • 長さ:300mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 必ずクサビ(別売り)を打ち込んで下さい。

4977292137133の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
パーツ
柄材質
重量(g)
120
柄長さ(mm)
300
JANコード
4977292137133
パッケージ幅(mm)
30
パッケージ高さ(mm)
300
パッケージ奥行き(mm)
22
パッケージ質量(g)
120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
49772921371334977292137133
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
3日目

詳細情報

基本情報

石頭槌専用の替え柄として展開している柄。
【特長】
・石頭槌用に適応するパーツ部品。
・柄の材質が樫、重量が120g、長さが300mmで構成されている。
・パッケージのサイズが幅30×高さ300×奥行き22mm、重量が120g。
・必ず、クサビを打ち込んで使用すること。
【用途】
・石頭槌専用の柄が使用できなくなった際の交換用として利用可能。

ご注意

  • 必ずクサビを打ち込んで下さい。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマー用替柄No.4 300mm 石頭槌用の型番4977292137133のページです。 型番4977292137133に関する仕様情報を記載しております。
ハンマー用替柄No.4 300mm 石頭槌用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマー用替柄No.4 300mm 石頭槌用
ハンマー用替柄No.7 450mm 両口ハンマー 4P用
ハンマー用替柄No.1 300mm 片手ハンマー 1/2P用
ハンマー用替柄No.9 300mm 金槌15mm
ハンマー用替柄No.2 330mm 片手ハンマー 1P用
ハンマー替柄No.17 450mm 仮枠槌用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格9651,4428667549512,138
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
パーツ
柄材質
重量(g)12016010040140220
柄長さ(mm)300450300300330450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト