17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマー替柄No.14 玄能 中 4977292137232

ハンマー替柄No.14 玄能 中

通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円
通常出荷日:3日目

玄能中専用の替え柄として最適なハンマー替え柄。【特長】・玄能小用のパーツ部品として展開している。・柄の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • パーツ
    柄
  • 柄材質
    樫
  • 重量 (g)
    120
  • 柄長さ (mm)
    約330
  • JANコード
    4977292137232
  • パッケージ幅 (mm)
    30
  • パッケージ高さ (mm)
    320
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ質量 (g)
    120

ご注意

  • 必ずクサビを打ち込んで下さい。

型番:

4977292137232
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

玄能中用の替え柄

全体図。

全体図。

先端。

先端。

製品仕様

  • 規格:ゲンノウチュウ
  • サイズ:幅30×高さ320×奥行き20mm、重量120g。
  • 長さ:約330mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 必ずクサビ(別売り)を打ち込んで下さい。

4977292137232の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
パーツ
柄
柄材質
樫
重量(g)
120
柄長さ(mm)
約330
JANコード
4977292137232
パッケージ幅(mm)
30
パッケージ高さ(mm)
320
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ質量(g)
120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
49772921372324977292137232
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000円
( 1,100円 )
3日目

詳細情報

基本情報

玄能中専用の替え柄として最適なハンマー替え柄。
【特長】
・玄能小用のパーツ部品として展開している。
・柄の材質が樫、重量120g、長さが330mmで構成されている。
・パッケージのサイズが幅30×高さ320×奥行き20mm。
・必ず、クサビを打ち込んで使用すること。
【用途】
・玄能小用の柄が使用できなくなった際の交換用として利用可能。

ご注意

  • 必ずクサビを打ち込んで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマー替柄No.14 玄能 中の型番4977292137232のページです。 型番4977292137232に関する仕様情報を記載しております。
ハンマー替柄No.14 玄能 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマー替柄No.14 玄能 中
ハンマー替柄No.15 玄能 大
ハンマー替柄No.13 玄能 小
ハンマー用替柄No.2 330mm 片手ハンマー 1P用
ハンマー用替柄No.4 300mm 石頭槌用
ハンマー替柄No.10 300mm 金槌18mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,000円1,028円986円951円965円754円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
パーツ柄柄柄柄柄柄
柄材質樫樫樫樫樫樫
重量(g)12014010014012060
柄長さ(mm)約330約330約330330300300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト