17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製先切金槌 330mm 4977292132510

ステンレス製先切金槌 330mm

通常単価(税別)
2,503円
税込単価
2,753円
通常出荷日:3日目

サビに強く、ステンレス製ヘッドを採用しているハンマー。【特長】・抜けにくい二重クサビで展開している金槌...

詳細を確認
  • 頭部(径) (mm)
    24
  • 全長 (mm)
    330
  • 頭部材質
    ステンレス
  • 柄材質
    樫
  • 重量 (g)
    370
  • JANコード
    4977292132510
  • パッケージ幅 (mm)
    115
  • パッケージ高さ (mm)
    330
  • パッケージ奥行き (mm)
    24
  • パッケージ質量 (g)
    370

型番:

4977292132510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ステンレス製先切金槌 330mmの仕様

  • 規格:24MM。
  • 商品サイズ:幅115×高さ330×奥行き24mm、重量370g。
  • サイズ:24mm。
  • 全長:330mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。
  • ※ 使用する際には、用途以外に使わないで下さい。
  • ※ 周囲の安全を確認し、作業中には、安全メガネ・手袋などの保護具を着用して下さい。

4977292132510の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
24
全長(mm)
330
頭部材質
ステンレス
柄材質
樫
重量(g)
370
JANコード
4977292132510
パッケージ幅(mm)
115
パッケージ高さ(mm)
330
パッケージ奥行き(mm)
24
パッケージ質量(g)
370

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921325104977292132510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,503円
( 2,753円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビに強く、ステンレス製ヘッドを採用しているハンマー。
【特長】
・抜けにくい二重クサビで展開している金槌。
・頭部は、強度を高めた本鍛造品を使用。
・サイズは、頭部が24mm、全長が330mm、頭部材質がステンレス、柄材質が樫で構成されている。
・重量が370g。
【用途】
・木材への釘打ち、カシメ、釘締め等の作業をする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製先切金槌 330mmの型番4977292132510のページです。 型番4977292132510に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製先切金槌 330mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製先切金槌 330mm
角箱屋ショート柄ハンマー HSE-2
丸型掛矢 硬質プラスチック製
シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
3.6kg/762mm真鍮大ハンマーEA575BS-16
メーカーSK-11SK-11トラスコ中山ロームヘルドハルダーエスコエスコ
通常価格2,503円1,568円4,411円37,495円15,619円77,075円
通常出荷日3日目3日目1日目9日目2日目2日目
頭部(径)(mm)2433130806550.8
全長(mm)330168900800355780
頭部材質ステンレス機械構造用炭素鋼S53Cその他その他炭素鋼真鍮
柄材質樫グラスファイバー / 軟質塩化ビニール(PVC)その他グラスファイバー鉄 / その他熱可塑性ゴム(TPR)
重量(g)370360----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました