17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

矢床(丸口・平口・先細)

通常単価(税別)
1,007円~1,239円
税込単価
1,108円~1,363円
通常出荷日:3日目

ホビーや細かい作業をする際に利用できるペンチ。【特長】・ホビー、細かい作業等の時に曲げる、掴む作業に最...

詳細を確認
  • 硬度 (HRC)
    50
  • 材質
    炭素工具鋼(S50C)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

矢床(丸口・平口・先細)の仕様と特長

商品名:矢床/丸口。 規格:120MM。

商品名:矢床/丸口。
規格:120MM。

  • 全長:約120mm。
  • 形状:丸口。
  • 硬度:HRC50
  • 商品サイズ:幅37×高さ120×奥行き8mm、重量60g。
商品名:矢床/丸口。 規格:150MM。

商品名:矢床/丸口。
規格:150MM。

  • 全長:約150mm。
  • 形状:丸口。
  • 硬度:HRC50。
  • 商品サイズ:幅43×高さ150×奥行き10mm、重量120g。
商品名:矢床/平口。 規格:150MM。

商品名:矢床/平口。
規格:150MM。

  • 全長:約150mm。
  • 形状:平口。
  • 硬度:HRC50
  • 商品サイズ:幅43×高さ150×奥行き10mm、重量120g。
商品名:矢床/先細。 規格:120MM。

商品名:矢床/先細。
規格:120MM。

  • 全長:約120mm。
  • 形状:先細。
  • 硬度:HRC50。
  • 商品サイズ:幅35×高さ120×奥行き8mm、重量60g。
商品名:矢床/先細。 規格:150MM。

商品名:矢床/先細。
規格:150MM。

  • 全長:約150mm。
  • 形状:先細。
  • 硬度:HRC50。
  • 商品サイズ:幅45×高さ150×奥行き10mm、重量120g。

この商品の使用上の注意

  • ※ 感電の恐れがありますので、電気の流れている物には使用しないで下さい。
  • ※ ハンマー代わりに使用しないで下さい。
  • ※ ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 形状

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

形状

JANコード

呼び寸法

最小発注数量
120
丸口
4977292233064
125
1個
150
丸口
4977292233071
150
1個
150
平口
4977292233118
150
1個
120
先細
4977292233156
125
1個
150
先細
4977292233163
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007円
( 1,108円 )
3日目
1,155円
( 1,271円 )
3日目
1,133円
( 1,246円 )
3日目
1,063円
( 1,169円 )
3日目
1,239円
( 1,363円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホビーや細かい作業をする際に利用できるペンチ。
【特長】
・ホビー、細かい作業等の時に曲げる、掴む作業に最適。
・全長が120mm、150mmで展開。
・形状が、丸口、平口、先細の3つのタイプより5種類のバリエーションより選択できる。
・硬度がHRC50で構成されている。
【用途】
・つかみ、曲げ作業に適している。
・細かい作業をする際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

矢床(丸口・平口・先細)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属の加工の際のつかみに使用
5
満足度:5.0
小さい金属板の加工する場合に使用してます。 サンダー使用で危険なので役に立ちます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
矢床(丸口・平口・先細)
ステンレス矢床 両丸
ステンレス矢床
たたき台(すべり止めシート付)
若獅子 丸口やっとこ
マイクロヤットコ(先細タイプ)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11アークランド 若獅子KEIBA
通常価格1,007円-1,259円1,259円1,331円1,175円2,390円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
硬度(HRC)50-----
材質炭素工具鋼(S50C)ステンレス鋼(SUS420J2)ステンレス鋼(SUS420J2)炭素鋼S50C--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト