17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス矢床 両丸 4977292233330

ステンレス矢床 両丸

通常単価(税別)
1,259円
税込単価
1,385円
通常出荷日:3日目

サビに強いステンレスを採用しているラジオペンチ。【特長】・手にフィットするので小細工をするのにとても便...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    135
  • 形状
    両丸
  • JANコード
    4977292233330
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS420J2)
  • 呼び寸法
    125

型番:

4977292233330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

手にフィットするラジオペンチ

両丸タイプ。

両丸タイプ。

先端部分。

先端部分。

パッケージ例。

パッケージ例。

製品仕様

  • 規格:135MM。
  • 商品サイズ:幅40×高さ135×奥行き5mm、重量55g。
  • 全長:約135mm。
  • 形状:両丸。

この商品の使用例

つかむ。

つかむ。

曲げる。

曲げる。

はさむ。

はさむ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
  • ※ ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ※ ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。

4977292233330の仕様・寸法情報

全長(mm)
135
形状
両丸
JANコード
4977292233330
材質
ステンレス鋼(SUS420J2)
呼び寸法
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772922333304977292233330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259円
( 1,385円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビに強いステンレスを採用しているラジオペンチ。
【特長】
・手にフィットするので小細工をするのにとても便利です。
・線材の曲げ加工としても使用できる。
・材質がステンレス鋼(SUS420J2)、全長が約135mmで構成されている。
・形状が両丸タイプで展開している。
【用途】
・ホビー、ビーズ細工等の細かい手作業に利用可能。
・線材をつかむ、曲げる、加工する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス矢床 両丸の型番4977292233330のページです。 型番4977292233330に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス矢床 両丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス矢床 両丸
ステンレス矢床
たたき台(すべり止めシート付)
矢床(丸口・平口・先細)
アネックス ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 両丸タイプ135mm
ステンレス製ラバーグリップヤットコ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11ANEXANEX
通常価格1,259円1,259円1,331円1,007円 -2,124円 -1,467円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目1日目〜在庫品1日目〜
全長(mm)135135----
形状両丸-----
JANコード4977292233330-4977292200202---
材質ステンレス鋼(SUS420J2)ステンレス鋼(SUS420J2)炭素鋼S50C炭素工具鋼(S50C)--
呼び寸法125125----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました