17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス矢床
  • 4977292233316
  • 4977292233323

ステンレス矢床

通常単価(税別)
1,259円
税込単価
1,385円
通常出荷日:3日目

サビに強いステンレスを採用しているラジオペンチ。【特長】・手にフィットするので、小細工をする際にとても...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    135
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS420J2)
  • 呼び寸法
    125
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

手にフィットするラジオペンチ

パッケージ例(型番:4977292233316参照)。

パッケージ例(型番:4977292233316参照)。

サビに強い(型番:4977292233323参照)。

サビに強い(型番:4977292233323参照)。

製品仕様

・規格:135MM。 ・商品サイズ:幅40×高さ135×奥行き5mm、重量55g。 ・全長:約135mm。 ・形状:先細。

・規格:135MM。
・商品サイズ:幅40×高さ135×奥行き5mm、重量55g。
・全長:約135mm。
・形状:先細。

・規格:135MM。 ・商品サイズ:幅40×高さ135×奥行き5mm、重量55g。 ・全長:約135mm。 ・形状:平口。

・規格:135MM。
・商品サイズ:幅40×高さ135×奥行き5mm、重量55g。
・全長:約135mm。
・形状:平口。

この商品の使用例

つかむ。

つかむ。

曲げる。

曲げる。

はさむ。

はさむ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
  • ※ ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ※ ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

最小発注数量
先細
4977292233316
1個
平口
4977292233323
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259円
( 1,385円 )
3日目
1,259円
( 1,385円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビに強いステンレスを採用しているラジオペンチ。
【特長】
・手にフィットするので、小細工をする際にとても便利で、細かい物を曲げる、つかむ作業に最適。
・材質がステンレス鋼(SUS420J2)で、全長が約135mmで構成されている。
・形状が先細タイプと平口タイプの2つのタイプより選択できる。
【用途】
・ホビー、細かい作業をする際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス矢床のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス矢床
ステンレス矢床 両丸
矢床(丸口・平口・先細)
たたき台(すべり止めシート付)
ステンレス製ラバーグリップヤットコ
ステンレス製 精密ヤットコ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11ANEXトラスコ中山
通常価格1,259円1,259円1,007円 -1,331円1,467円 -1,452円 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
全長(mm)135135----
材質ステンレス鋼(SUS420J2)ステンレス鋼(SUS420J2)炭素工具鋼(S50C)炭素鋼S50C--
呼び寸法125125----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト