ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレスニッパー SSN-125

ステンレスニッパー SSN-125 SSN-125
通常単価(税別)
1,554円
税込単価
1,709円
通常出荷日:3日目

サビに強いステンレスを採用しているニッパ。【特長】・総磨き仕上げで、高級感がある。・切断能力が銅線0....

詳細を確認
  • 本品はホビーから軽作業用の商品ですので、能力以上には使用しないで下さい。感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。使用後の油拭き等、手入れをお願いします。サビ等、発生の恐れがあります。

型番:

SSN-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSN-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
銅線切断能力(mm)
0.8
本体材質
ステンレス鋼(SUS420)
JANコード
4977292273077
刃部硬さ(HRC)
48~50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SSN-125SSN-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,554円
( 1,709円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビに強いステンレスを採用しているニッパ。
【特長】
・総磨き仕上げで、高級感がある。
・切断能力が銅線0.8mmの範囲内で切断ができる。
・刃部硬度:HRC48~50。
・材質がステンレス鋼(SUS420)で構成されている。
・パッケージのサイズ幅51×高さ130×奥行き12mm。
【用途】
・ホビー、精密作業等をする際に利用可能。
・0.8mm内の銅線を切断する際に最適。

ご注意

  • 本品はホビーから軽作業用の商品ですので、能力以上には使用しないで下さい。感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。使用後の油拭き等、手入れをお願いします。サビ等、発生の恐れがあります。

商品情報

総磨き仕上げで高級感があるニッパ

サビに強い。

サビに強い。

パッケージ例。

パッケージ例。

ステンレスニッパーの仕様

  • 型番:SSN-125。
  • 商品サイズ:幅51×高さ130×奥行き12mm、重量90g。
  • 切断能力:銅線0.8mm。
  • 刃部硬度:HRC48~50。 

この商品の使用上の注意

  • ※ 本品はホビーから軽作業用の商品ですので、能力以上には使用しないで下さい。
  • ※ 感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
  • ※ 用途以外には使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスニッパー SSN-125の型番SSN-125のページです。 型番SSN-125に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスニッパー SSN-125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスニッパー SSN-125
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
ベントニッパ
ニッパ SP-31
(メリー印)コンパウンドニッパ
メーカーSK-11エスコエスコスリーピークス技研スリーピークス技研室本鉄工
通常価格1,554円4,700円4,634円2,447円2,447円4,978円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目4日目1日目
呼び寸法125200200125125160
銅線切断能力(mm)0.8Ф3.5(軟銅線)Ф3.5(軟銅線)11.62.6
本体材質ステンレス鋼(SUS420)マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)ステンレス鋼ステンレス鋼炭素鋼
JANコード4977292273077-----
刃部硬さ(HRC)48~50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました