17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WPプライヤーQA SWP-250QA

WPプライヤーQA

通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:3日目

ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。【特長】・特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    55
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • JANコード
    4977292273855
  • 全長 (mm)
    250
  • スライド調節機構
    あり
  • 本体材質
    クロームバナジウム鋼

型番:

SWP-250QA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SWP-250QAの仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
55
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
JANコード
4977292273855
全長(mm)
250
スライド調節機構
あり
本体材質
クロームバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWP-250QASWP-250QA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。
【特長】
・特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。
・最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。
・くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
【用途】
・水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WPプライヤーQAの型番SWP-250QAのページです。 型番SWP-250QAに関する仕様情報を記載しております。
WPプライヤーQAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WPプライヤーQA
WPプライヤーAD
WPプライヤー DV付き
バネ付WPプライヤーJIS付
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11ロブテックス五十嵐プライヤ
通常価格2,039円2,356円1,343円1,035円 -2,467円3,290円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目5日目
呼び寸法250250250250250250
口の開き(mm)553847464746
グリップありありなしありありあり
先端ドライバー形状なしなしありなしありなし
JANコード497729227385549772922738244977292273770---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました