17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WPプライヤー DV付き SWP-250DV

WPプライヤー DV付き

通常単価(税別)
1,343円
税込単価
1,477円
通常出荷日:3日目

マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。【特長】・口開き5...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    47
  • 口開調節 (段)
    5
  • グリップ
    なし
  • 先端ドライバー形状
    あり
  • JANコード
    4977292273770
  • 全長 (mm)
    250
  • 本体材質
    クロームバナジウム鋼

型番:

SWP-250DV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SWP-250DVの仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
47
口開調節(段)
5
グリップ
なし
先端ドライバー形状
あり
JANコード
4977292273770
全長(mm)
250
本体材質
クロームバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWP-250DVSWP-250DV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343円
( 1,477円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。
【特長】
・口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
【用途】
・水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WPプライヤー DV付きの型番SWP-250DVのページです。 型番SWP-250DVに関する仕様情報を記載しております。
WPプライヤー DV付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WPプライヤー DV付き
ドライバ付き ウォータポンププライヤ
バネ付WPプライヤーJIS付
バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
メーカーSK-11五十嵐プライヤSK-11五十嵐プライヤロブテックストップ工業
通常価格1,343円2,756円1,035円 -3,290円2,467円3,400円
通常出荷日3日目5日目3日目5日目1日目1日目
呼び寸法250250250250250250
口の開き(mm)474746464748
口開調節(段)557859
グリップなしなしありありありなし
先端ドライバー形状ありありなしなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました