17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FG万能ラジオペンチ(台紙付) R-150BFH

FG万能ラジオペンチ(台紙付)

通常単価(税別)
1,449円
税込単価
1,594円
通常出荷日:3日目

切る、挟む、かしめる等多用途に使える万能タイプのラジオペンチ。【特長】・オリジナルグリップの採用で、手...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • JANコード
    4977292234771
  • 全長 (mm)
    約150
  • 本体材質
    特殊鋼
  • 刃部硬さ(HRC)
    57~61

型番:

R-150BFH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

手によくフィットし、作業性抜群のラジオペンチ

バネ付きでオリジナルグリップ採用。

バネ付きでオリジナルグリップ採用。

製品仕様

  • 規格:R-150BFHバネツキ。
  • 商品サイズ:幅55×高さ160×奥行き15mm、重量130g。
  • 全長:約150mm。
  • 切断能力:鉄線径1.5mm、銅線径2.6mm。
  • 熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。
  • 硬度(刃部):HRC57~61。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本来の目的以外では使用しないで下さい。
  • ※ 作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
  • ※ 保護メガネ等を着用して作業をして下さい。

R-150BFHの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
JANコード
4977292234771
全長(mm)
約150
本体材質
特殊鋼
刃部硬さ(HRC)
57~61
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
R-150BFHR-150BFH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,449円
( 1,594円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切る、挟む、かしめる等多用途に使える万能タイプのラジオペンチ。
【特長】
・オリジナルグリップの採用で、手によくフィットし、作業性が向上。
・切断能力が、鉄線が径1.5mm、銅線が径2.6mmの範囲内で切断が可能。
【用途】
・狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業をする際に利用可能。
・切る、挟む、かしめる等、幅広い範囲での作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FG万能ラジオペンチ(台紙付)の型番R-150BFHのページです。 型番R-150BFHに関する仕様情報を記載しております。
FG万能ラジオペンチ(台紙付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FG万能ラジオペンチ(台紙付)
FGラジオペンチ(台紙付)
FG万能ラジオペンチ R-150BF
万能ラジオペンチ R-150BG
万能ラジオペンチ
万能ラジオペンチ TBUPR150
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11ウィザ(旧:アークランドサカモト)トラスコ中山
通常価格1,449円1,283円1,449円2,022円2,729円2,463円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目1日目
呼び寸法150125150150150150
鉄線切断能力(mm)1.51.51.51.51.51.5
銅線切断能力(mm)2.62.62.62.62.62.6
JANコード49772922347714977292234757----
全長(mm)約150約125150150--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました