17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FGミニニッパ 台紙付 N-110SFH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FGミニニッパ 台紙付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N-110SFH

2021年07月に販売終了となりました。

電線の切断などの精密作業に最適なニッパー。
【特長】
・オリジナルグリップを採用することで、手によくフィットし、切れ味が抜群。
・全長が約110mm、硬度(HRC)57~61。
・切断能力が、鉄線が径1.2mm、銅線が径2.0mmの範囲内で切断できる。
・材質が、本体が特殊鋼、熱処理が無酸化焼入れ及び刃部高周波焼入れ、柄部がポリ塩化ビニルで構成。
【用途】
・精密機器などの電線の切断作業をする際に利用可能。。

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないで下さい。作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
110
鉄線切断能力(mm)
1.2
銅線切断能力(mm)
2
本体材質
特殊鋼
グリップ種類
ポリ塩化ビニル
JANコード
4977292234719
全長(mm)
約110
刃部硬さ(HRC)
57~61

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト