17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FGペンチ JIS 台紙付
  • P-150FH
  • P-175FH
  • P-200FH

FGペンチ JIS 台紙付

通常単価(税別)
1,315円~2,011円
税込単価
1,447円~2,212円
通常出荷日:3日目

切れ味、耐久性が抜群のペンチ。【特長】・一つのペンチで、廻す、切る、挟む、曲げる等の作業ができる。・オ...

詳細を確認
  • 本体材質
    特殊鋼
  • 刃部硬さ(HRC)
    57~61
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

廻す、切る、挟む、曲げる等の作業ができるペンチ

電気工事、木工、金工作業、機械部品の組立、修理等に最適(型番:P-150FH写真参照)。

電気工事、木工、金工作業、機械部品の組立、修理等に最適(型番:P-150FH写真参照)。

FGペンチ JIS 台紙付の仕様

・型番:P-150FH。 ・商品サイズ:幅48×高さ160×奥行き17mm、重量210g。 ・全長:約150mm。 ・切断能力:鉄線径2.2mm、銅線径3.0mm。 ・熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。 ・硬度(刃部):HRC57~61。

・型番:P-150FH。
・商品サイズ:幅48×高さ160×奥行き17mm、重量210g。
・全長:約150mm。
・切断能力:鉄線径2.2mm、銅線径3.0mm。
・熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。
・硬度(刃部):HRC57~61。

・型番:P-175FH。 ・商品サイズ:幅52×高さ180×奥行き17mm、重量290g。 ・全長:約175mm。 ・切断能力:鉄線径3.0mm、銅線径3.5mm。 ・熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。 ・硬度(刃部):HRC57~61。

・型番:P-175FH。
・商品サイズ:幅52×高さ180×奥行き17mm、重量290g。
・全長:約175mm。
・切断能力:鉄線径3.0mm、銅線径3.5mm。
・熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。
・硬度(刃部):HRC57~61。

・型番:P-200FH。 ・商品サイズ:幅58×高さ212×奥行き20mm、重量390g。 ・全長:約200mm。 ・切断能力:鉄線径3.4mm、銅線径4.0mm。 ・熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。 ・硬度(刃部):HRC57~61。

・型番:P-200FH。
・商品サイズ:幅58×高さ212×奥行き20mm、重量390g。
・全長:約200mm。
・切断能力:鉄線径3.4mm、銅線径4.0mm。
・熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。
・硬度(刃部):HRC57~61。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本来の目的以外では使用しないで下さい。
  • ※ 作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
  • ※ 保護メガネ等を着用して作業をして下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
150
2.2
3
4977292234689
約150
1個
175
3
3.5
4977292234696
約175
1個
200
3.4
4
4977292234702
約200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
3日目
1,445円
( 1,590円 )
3日目
2,011円
( 2,212円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切れ味、耐久性が抜群のペンチ。
【特長】
・一つのペンチで、廻す、切る、挟む、曲げる等の作業ができる。
・オリジナルグリップを採用することで、手によくフィットし、大変使いやすい工具。
・全長が約150mm、約175mm、約200mmの3つのタイプで展開している。
【用途】
・電気工事、木工、金工作業、機械部品の組立、修理等をする際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FGペンチ JIS 台紙付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FGペンチ JIS 台紙付
ペンチ JIS (台紙付)
ペンチ(JIS)
JISペンチ
ペンチ JIS
ペンチ(JIS付) ビニルグリップ
メーカーSK-11E-Valueスーパーツールトラスコ中山E-Valueスリーピークス技研
通常価格1,315円-684円 -3,115円 -2,372円 -684円 -3,060円 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目〜3日目4日目
本体材質特殊鋼-----
刃部硬さ(HRC)57~61-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト