17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FGプラスチックニッパ台紙付
  • N-125PFH
  • N-150PFH

FGプラスチックニッパ台紙付

通常単価(税別)
1,315円~1,449円
税込単価
1,447円~1,594円
通常出荷日:3日目

プラスチック等の軟質樹脂の切断に最適なシャープな切れ味のニッパー。【特長】・オリジナルグリップを採用す...

詳細を確認
  • 本体材質
    特殊鋼
  • グリップ種類
    ポリ塩化ビニル
  • 刃部硬さ(HRC)
    56~60

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないで下さい。作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FGプラスチックニッパ台紙付 の仕様

・型番:N-125PFHバネツキ。 ・商品サイズ:幅59×高さ125×奥行き8mm、重量110g。 ・全長:約125mm。 ・切断能力:樹脂径3.0mm。 ・熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。 ・硬度(刃部):HRC56~60。

・型番:N-125PFHバネツキ。
・商品サイズ:幅59×高さ125×奥行き8mm、重量110g。
・全長:約125mm。
・切断能力:樹脂径3.0mm。
・熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。
・硬度(刃部):HRC56~60。

・型番:N-150PFHバネツキ。 ・商品サイズ:幅57×高さ150×奥行き15mm、重量150g。 ・全長:約150mm。 ・切断能力:樹脂径5.0mm。 ・熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。 ・硬度(刃部):HRC56~60。

・型番:N-150PFHバネツキ。
・商品サイズ:幅57×高さ150×奥行き15mm、重量150g。
・全長:約150mm。
・切断能力:樹脂径5.0mm。
・熱処理:無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ。
・硬度(刃部):HRC56~60。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本来の目的以外では使用しないで下さい。
  • ※ 作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
  • ※ 保護メガネ等を着用して作業をして下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • プラスチック切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

プラスチック切断能力

(mm)

JANコード

最小発注数量
125
3
4977292234733
1個
150
5
4977292234740
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
3日目
1,449円
( 1,594円 )
3日目

詳細情報

基本情報

プラスチック等の軟質樹脂の切断に最適なシャープな切れ味のニッパー。
【特長】
・オリジナルグリップを採用することで、手によくフィットし、切れ味が抜群。
・全長が約125mmと約150mmの2種類のサイズで展開。
・切断能力が樹脂径3.0mmと樹脂径5.0mmのタイプより使用用途により選択できる。
・材質が、本体は特殊鋼、熱処理が無酸化焼入れ及び刃部高周波焼入れ、柄部がポリ塩化ビニルで構成。
【用途】
・軟質樹脂(プラスチック)等を切断する際に最適。

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないで下さい。作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FGプラスチックニッパ台紙付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FGプラスチックニッパ台紙付
プラスチックニッパ 170S-150
プラスチックニッパ キックバネ付
(メリー印)プラスチックニッパ
かるいプラスチックニッパ
ミニプラスチックニッパ プラスチック製バネ付
メーカーSK-11室本鉄工スリーピークス技研室本鉄工ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格1,315円-4,046円2,395円3,648円 -3,049円2,652円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目4日目4日目
本体材質特殊鋼炭素鋼ステンレス鋼炭素鋼S58特殊合金鋼
グリップ種類ポリ塩化ビニルポリ塩化ビニールエラストマー樹脂ポリ塩化ビニールエラストマ-エラストマー成形
刃部硬さ(HRC)56~60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト