ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

精密ドライバーセット 4977292201735

精密ドライバーセット 4977292201735 4977292201735
通常単価(税別)
1,119
税込単価
1,231
通常出荷日:3日目

すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。【特長】・ケースはスタンドとしても使用できます...

詳細を確認

型番:

4977292201735
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292201735の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.4 ~ 2.4
単品/セット
セット
JANコード
4977292201735
セット内容
+No.00、+No.0、+No.1、-1.4mm、-1.8mm、-2.4mm
軸タイプ

型番リスト

表示件数
型番
49772922017354977292201735
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119
( 1,231 )
3日目

詳細情報

基本情報

すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。
【特長】
・ケースはスタンドとしても使用できます。
【用途】
・時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバーセット 4977292201735の型番4977292201735のページです。 型番4977292201735に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバーセット 4977292201735のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーセット 4977292201735
精密ドライバーセット EPS-550
精密ドライバーセット ロング EPS-520
精密トルクスドライバーセット EPS-500
ピンバイスドリルセット PV-9D
精密ドライバーセット(6本組)軸タイプ丸
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,1191,1411,2251,0841,526726 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0No.00 / No.0---
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.4 / 1.8 / 2.41 / 1.2 / 1.8 / 2.41.8 / 2.4 / 3---
単品/セットセットセットセットセット単品セット
JANコード49772922017354977292202800497729220278749772922027634977292207867-
セット内容+No.00、+No.0、+No.1、-1.4mm、-1.8mm、-2.4mm+No.00、+No.0、-1.0mm、-1.2mm、-1.8mm、-2.4mm+00×75、+0×100、-1.8×50、-2.4×75、-3.0×100mmT2×25mm、T3×25mm、T4×25mm、T5×25mm、T6×25mm、T8×25mmチタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました