ツール用品技術窓口

水栓ドライバー No.800-045W NO.800-045W

水栓ドライバー No.800-045W

通常単価(税別)
1,007円
税込単価
1,108円
通常出荷日:3日目

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。【特長】・ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用でき...

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    18
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    1.6
  • 全長 (mm)
    195
  • 軸長 (mm)
    85
  • 軸形状
    六角
  • 単品/セット
    単品
  • JANコード
    4977292202282
  • 軸材質
    グリップ:ラストマー樹脂
  • 形状
    先端ストレート
  • パッケージ幅 (mm)
    58
  • パッケージ高さ (mm)
    235
  • パッケージ奥行き (mm)
    36
  • パッケージ重量 (g)
    134

型番:

NO.800-045W
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

先端がストレート形状のドライバー

パッケージ例。

パッケージ例。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 型番:NO.800-045W。
  • 商品サイズ:幅35×高さ195×奥行き35mm、重量120g。
  • 先端ストレート形状。
  • 先端幅:18mm。
  • 先端厚み:1.6mm。
  • 全長:195mm。
  • 軸長:85mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 電気が流れているものには、使用しないで下さい。
  • ※ サイズに合ったものを使用して下さい。
  • ※ 作業時には保護メガネを着用して下さい。

NO.800-045Wの仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
18
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1.6
全長(mm)
195
軸長(mm)
85
軸形状
六角
単品/セット
単品
JANコード
4977292202282
軸材質
グリップ:ラストマー樹脂
形状
先端ストレート
パッケージ幅(mm)
58
パッケージ高さ(mm)
235
パッケージ奥行き(mm)
36
パッケージ重量(g)
134

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.800-045WNO.800-045W
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007円
( 1,108円 )
3日目

詳細情報

基本情報

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。
【特長】
・ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます
・エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです
・8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です
・中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です
・先端がストレート形状
【用途】
・大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水栓ドライバー No.800-045Wの型番NO.800-045Wのページです。 型番NO.800-045Wに関する仕様情報を記載しております。
水栓ドライバー No.800-045Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓ドライバー No.800-045W
水栓ドライバー No.830-045W
水栓ドライバー No.5700WP
差替式ドライバーセット(BOX)
ベビードライバー(プラス・マイナス)
幅広ドライバー D-20
メーカーSK-11SK-11ベッセルPBスイスツールズKTC(京都機械工具)平井工具
通常価格1,007円898円1,099円5,490円504円1,099円
通常出荷日3日目3日目2日目1日目3日目2日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1818184 / 5.5 / 6.52.518
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1.61.61.60.6 / 0.8 / 10.41.8
全長(mm)195103133125120185
軸長(mm)854585207575
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました