ツール用品技術窓口

水栓ドライバー No.830-045W NO.830-045W

水栓ドライバー No.830-045W

通常単価(税別)
898
税込単価
988
通常出荷日:3日目

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。【特長】・ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用でき...

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    18
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    1.6
  • 全長 (mm)
    103
  • 軸長 (mm)
    45
  • 軸形状
    六角
  • 単品/セット
    単品
  • JANコード
    4977292202275
  • 軸材質
    グリップ:ラストマー樹脂
  • 形状
    先端ストレート
  • パッケージ幅 (mm)
    58
  • パッケージ高さ (mm)
    140
  • パッケージ奥行き (mm)
    36
  • パッケージ重量 (g)
    67

ご注意

  • 電気が流れているものには、使用しないで下さい。サイズに合ったものを使用して下さい。作業時には保護メガネを着用して下さい。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

型番:

NO.830-045W
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

先端がストレート形状の水栓ドライバー

パッケージ例。

パッケージ例。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 型番:NO.830-045W。
  • 商品サイズ:幅35×高さ103×奥行き35mm、重量58g。
  • 先端ストレート形状。
  • 先端幅:18mm。
  • 先端厚み:1.6mm。
  • 全長:103mm。
  • 軸長:45mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 電気が流れているものには、使用しないで下さい。
  • ※ サイズに合ったものを使用して下さい。
  • ※ 作業時には保護メガネを着用して下さい。

NO.830-045Wの仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
18
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1.6
全長(mm)
103
軸長(mm)
45
軸形状
六角
単品/セット
単品
JANコード
4977292202275
軸材質
グリップ:ラストマー樹脂
形状
先端ストレート
パッケージ幅(mm)
58
パッケージ高さ(mm)
140
パッケージ奥行き(mm)
36
パッケージ重量(g)
67

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.830-045WNO.830-045W
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898
( 988 )
3日目

詳細情報

基本情報

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。
【特長】
・ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます
・エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです
・8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です
・先端がストレート形状
【用途】
・大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業

ご注意

  • 電気が流れているものには、使用しないで下さい。サイズに合ったものを使用して下さい。作業時には保護メガネを着用して下さい。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水栓ドライバー No.830-045Wの型番NO.830-045Wのページです。 型番NO.830-045Wに関する仕様情報を記載しております。
水栓ドライバー No.830-045Wのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
保有装置のネジメンテ用に
5
満足度:5.0
保有する機械のメンテするネジがなぜかマイナスの広口タイプで長いドライバが入らないところにあり短いマイナス広口ドライバを探...もっと読む
0人が参考にしています。
加工をして別の用途に使用
5
満足度:5.0
別の用途に使うため、加工をしましたが価格も安く商品の質も良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓ドライバー No.830-045W
水栓ドライバー No.800-045W
水栓ドライバー No.5700WP
差替式ドライバーセット(BOX)
幅広ドライバー D-20
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
メーカーSK-11SK-11ベッセルPBスイスツールズ平井工具PBスイスツールズ
通常価格8981,0071,0995,2001,0997,389
通常出荷日3日目3日目2日目1日目2日目3日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1818184 / 5.5 / 6.5183.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1.61.61.60.6 / 0.8 / 11.80.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2
全長(mm)103195133125185175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270
軸長(mm)4585852075100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました