17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールGドライバー軸カバー付 SBSR2P100
  • SBSR2P100
  • SBSR2P150
  • SBSR3P125

ボールGドライバー軸カバー付

通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円
通常出荷日:3日目

軸カバーの段差なく作業がしやすいドライバー。【特長】・ショート事故防止の軸カバー付き。・軸径6mmの細...

詳細を確認
  • 先端形状
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 軸長 (mm)
    100
  • 軸形状
    丸
  • 軸径 (mm)
    6
  • 単品/セット
    単品
  • JANコード
    4977292202404
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    250
  • パッケージ奥行き (mm)
    41
  • パッケージ重量 (g)
    89

型番:

SBSR2P100
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

・型番:SBSR2P100。 ・商品サイズ:幅41×高さ200×奥行き41mm、重量85g。 ・先端サイズ:No.2(プラス)。 ・長さ:100mm。 ・軸径:6mm。

・型番:SBSR2P100。
・商品サイズ:幅41×高さ200×奥行き41mm、重量85g。
・先端サイズ:No.2(プラス)。
・長さ:100mm。
・軸径:6mm。

・型番:SBSR2P150。 ・商品サイズ:幅41×高さ250×奥行き41mm、重量93g。 ・先端サイズ:No.2(プラス)。 ・長さ:150mm。 ・軸径:6mm。

・型番:SBSR2P150。
・商品サイズ:幅41×高さ250×奥行き41mm、重量93g。
・先端サイズ:No.2(プラス)。
・長さ:150mm。
・軸径:6mm。

・型番:SBSR3P125。 ・商品サイズ:幅41×高さ225×奥行き41mm、重量89g。 ・先端サイズ:No.3(プラス)。 ・長さ:125mm。 ・軸径:6mm。

・型番:SBSR3P125。
・商品サイズ:幅41×高さ225×奥行き41mm、重量89g。
・先端サイズ:No.3(プラス)。
・長さ:125mm。
・軸径:6mm。

この商品の特長

先端サイズNo.2(プラス)/型番:SBSR2P100、型番:SBSR2P150。

先端サイズNo.2(プラス)/型番:SBSR2P100、型番:SBSR2P150。

先端サイズNo.3(プラス)/型番:SBSR3P125。

先端サイズNo.3(プラス)/型番:SBSR3P125。

SBSR2P100の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
軸長(mm)
100
軸形状
丸
軸径(mm)
6
単品/セット
単品
JANコード
4977292202404
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
250
パッケージ奥行き(mm)
41
パッケージ重量(g)
89
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBSR2P100SBSR2P100
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968円
( 1,065円 )
3日目

詳細情報

基本情報

軸カバーの段差なく作業がしやすいドライバー。
【特長】
・ショート事故防止の軸カバー付き。
・軸径6mmの細軸使用で、狭い端子台に対応可能。
・先端サイズがプラスドライバーNo2、No3で選択可能。
・長さが、100mm、150mm、125mmのバリエーションを用意。
【用途】
・端子台作業、電気工事、設備作業などのネジの締め付け、緩め作業をする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールGドライバー軸カバー付の型番SBSR2P100のページです。 型番SBSR2P100に関する仕様情報を記載しております。
ボールGドライバー軸カバー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールGドライバー軸カバー付
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
すべらんドライバーセット
ドライバーセット(BOX付き)242.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
メーカーSK-11ベッセルPBスイスツールズTONEPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格968円849円7,389円2,881円5,531円4,611円
通常出荷日3日目2日目3日目在庫品1日目1日目3日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.1
軸長(mm)100110100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100 / 75100 / 150 / 60 / 80100 / 140 / 50 / 80
軸形状丸六角丸丸丸丸
軸径(mm)66.353.5 / 4 / 5 / 6 / 75.5 / 6.34 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました