17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
ボールGドライバー軸カバー付 マイナス刃先形状 SBSR6M100
  • SBSR6M100
  • SBSR6M150

ボールGドライバー軸カバー付 マイナス刃先形状

通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円
通常出荷日:3日目

軸カバーの段差なく作業がしやすいマイナス刃先形状のドライバー【特長】・ショート事故防止の軸カバー付きで...

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    6
  • 軸長 (mm)
    100
  • 軸形状
    丸
  • 軸径 (mm)
    6
  • 単品/セット
    単品
  • JANコード
    4977292202435
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    250
  • パッケージ奥行き (mm)
    41
  • パッケージ重量 (g)
    89

型番:

SBSR6M100
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ボールGドライバー軸カバー付 マイナス刃先形状の仕様

・型番:SBSR6M100。 ・商品サイズ:幅41×高さ200×奥行き41mm、重量85g。 ・刃先:-6mm。  ・長さ:100mm。 ・軸径:6mm。

・型番:SBSR6M100。
・商品サイズ:幅41×高さ200×奥行き41mm、重量85g。
・刃先:-6mm。
・長さ:100mm。
・軸径:6mm。

・型番:SBSR6M150。 ・商品サイズ:幅41×高さ250×奥行き41mm、重量93g。 ・刃先:-6mm。  ・長さ:150mm。 ・軸径:6mm。

・型番:SBSR6M150。
・商品サイズ:幅41×高さ250×奥行き41mm、重量93g。
・刃先:-6mm。
・長さ:150mm。
・軸径:6mm。

この商品の特長

軸径が6mmの先端。

軸径が6mmの先端。

SBSR6M100の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
軸長(mm)
100
軸形状
丸
軸径(mm)
6
単品/セット
単品
JANコード
4977292202435
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
250
パッケージ奥行き(mm)
41
パッケージ重量(g)
89
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBSR6M100SBSR6M100
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968円
( 1,065円 )
3日目

詳細情報

基本情報

軸カバーの段差なく作業がしやすいマイナス刃先形状のドライバー
【特長】
・ショート事故防止の軸カバー付きです。
・軸径6mmの細軸使用で、狭いすきま作業が可能です。
・連結端子の取出しに使えるマイナス刃先形状です。
・刃先が6mm(マイナス)
・長さが100mm、150mmの2つのタイプより使用用途により選択できる。
【用途】
・端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールGドライバー軸カバー付 マイナス刃先形状の型番SBSR6M100のページです。 型番SBSR6M100に関する仕様情報を記載しております。
ボールGドライバー軸カバー付 マイナス刃先形状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールGドライバー軸カバー付 マイナス刃先形状
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ドライバーセット(BOX付き)240.CBB
すべらんドライバーセット
ドライバーセット(BOX付き)250.PCBB
メーカーSK-11ベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズTONEPBスイスツールズ
通常価格968円849円7,389円7,491円2,881円10,484円
通常出荷日3日目2日目3日目1日目在庫品1日目3日目
先端形状マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-) / ポジドライブ
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)663.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 810 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 863.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
軸長(mm)100110100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90100 / 75100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90
軸形状丸六角丸丸丸丸
軸径(mm)66.353.5 / 4 / 5 / 6 / 73.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 85.5 / 6.33.5 / 4 / 5 / 6 / 7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました