17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンシル型検電ドライバー No.550HP 4977292201490

ペンシル型検電ドライバー No.550HP

通常単価(税別)
740円
税込単価
814円
通常出荷日:3日目

ペンシル型検電ドライバー。【特長】・スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると...

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • JANコード
    4977292201490
  • 軸タイプ
    丸
  • 単品・セット区分
    単品
  • 仕様
    クリップ付

型番:

4977292201490
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • クリップ付
ペンシル型検電ドライバーの外観

ペンシル型検電ドライバーの外観

ペンシル型検電ドライバーのパッケージ

ペンシル型検電ドライバーのパッケージ

4977292201490の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
JANコード
4977292201490
軸タイプ
丸
単品・セット区分
単品
仕様
クリップ付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772922014904977292201490
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ペンシル型検電ドライバー。
【特長】
・スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン管が断続的に発光。
・この状況によりプラグ等の故障を容易に判断。
・ポケットに差しこめ、携帯に便利。
【用途】
・高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンシル型検電ドライバー No.550HPの型番4977292201490のページです。 型番4977292201490に関する仕様情報を記載しております。
ペンシル型検電ドライバー No.550HPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンシル型検電ドライバー No.550HP
ペンシル型検電ドライバー No.550LP
オートテスター YAT-624
差替式検電ドライバーセット No.550HB
LED検電ドライバー No.650D
LED検電ドライバー No.650A
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格740円740円1,113円1,371円2,131円2,131円
通常出荷日3日目5日目3日目3日目4日目3日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)----
JANコード497729220149049772922014834977292201827---
軸タイプ丸丸丸丸丸丸
単品・セット区分単品単品-セット品単品単品
仕様クリップ付クリップ付6V~24V兼用---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました