17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラドラ名人 4977292202312

プラドラ名人

通常単価(税別)
754円
税込単価
829円
通常出荷日:3日目

おもちゃの電池交換から家具の組み立てまで、ご家庭のプラスネジはこのドライバー1本でOK。【特長】・+0...

詳細を確認
  • 先端形状
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2 / No.3
  • 軸形状
    六角
  • 単品/セット
    単品
  • JANコード
    4977292202312
  • 仕様
    4サイズ対応(+0・+1・+2・+3)
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    240
  • パッケージ奥行き (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    85

型番:

4977292202312
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 4サイズ対応(+0・+1・+2・+3)
プラドラ名人の外観

プラドラ名人の外観

プラドラ名人のパッケージ

プラドラ名人のパッケージ

プラドラ名人の先端部1

プラドラ名人の先端部1

プラドラ名人の先端部2

プラドラ名人の先端部2

プラドラ名人の使用例

プラドラ名人の使用例

4977292202312の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2 / No.3
軸形状
六角
単品/セット
単品
JANコード
4977292202312
仕様
4サイズ対応(+0・+1・+2・+3)
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
240
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ重量(g)
85

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772922023124977292202312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
3日目

詳細情報

基本情報

おもちゃの電池交換から家具の組み立てまで、ご家庭のプラスネジはこのドライバー1本でOK。
【特長】
・+0・+1・+2・+3の4サイズのプラスネジをこれ1本で回転可能。
【用途】
・プラスネジの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラドラ名人の型番4977292202312のページです。 型番4977292202312に関する仕様情報を記載しております。
プラドラ名人のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラドラ名人
ボールGドライバー軸カバー付
差替式ドライバーセット215.CBB/2
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
水栓ドライバー No.800-045W
タガネドライバー No.880-125T
メーカーSK-11SK-11PBスイスツールズPBスイスツールズSK-11SK-11
通常価格754円968円10,514円4,611円1,007円1,295円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2No.1--
軸形状六角丸丸丸六角六角
単品/セット単品単品セットセット単品単品
JANコード49772922023124977292202404--49772922022824977292202305

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました