17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビスキャッチDV No.470

通常単価(税別)
586円~782円
税込単価
645円~860円
通常出荷日:3日目

ビスを確実にキャッチ可能なドライバー。【特長】・先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ビスキャッチDV No.470の仕様

  • 先端サイズ・軸長(mm):+No.00・75mm/+No.00・100mm/+No.0・100mm/+No.0・200mm
ビスキャッチDV No.470 +00X75の外観

ビスキャッチDV No.470 +00X75の外観

ビスキャッチDV No.470 +00X100の外観

ビスキャッチDV No.470 +00X100の外観

ビスキャッチDV No.470 +0X100の外観

ビスキャッチDV No.470 +0X100の外観

ビスキャッチDV No.470 +0X200の外観

ビスキャッチDV No.470 +0X200の外観

ビスキャッチDV No.470 +00X75のパッケージ

ビスキャッチDV No.470 +00X75のパッケージ

ビスキャッチDV No.470 +00X100のパッケージ

ビスキャッチDV No.470 +00X100のパッケージ

ビスキャッチDV No.470 +0X100のパッケージ

ビスキャッチDV No.470 +0X100のパッケージ

ビスキャッチDV No.470 +0X200のパッケージ

ビスキャッチDV No.470 +0X200のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ バールやタガネのように使用しないでください。
  • ※ 電気が流れているものには、使用しないでください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 軸長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

軸長

(mm)

JANコード

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
No.00
75
4977292200318
153
10
10
1個
No.00
100
4977292200325
177
10
10
1個
No.0
100
4977292200332
193
15
40
1個
No.0
200
4977292200349
275
15
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
3日目
600円
( 660円 )
3日目
621円
( 683円 )
3日目
782円
( 860円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ビスを確実にキャッチ可能なドライバー。
【特長】
・先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上。
・バネを押すとツメが開く仕組み。
【用途】
・パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビスキャッチDV No.470のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビスキャッチDV No.470
タガネドライバー No.880-125T
コインドライバー No.830-045C
水栓ドライバー No.830-045W
水栓ドライバー No.800-045W
ボールGドライバー軸カバー付
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格586円-1,295円898円898円1,007円968円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端形状プラス(+)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)
軸形状丸六角六角六角六角丸
単品/セット単品単品単品単品単品単品
パッケージ幅(mm)354058585840
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト