17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パーフェクトドライバー2 6-100 6-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パーフェクトドライバー2 6-100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6-100

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せるドライバー。
【特長】
・ハンマーで叩いて刃先をネジに食い込ませネジを回転。
・刃先はトルク伝達に優れている2つの山型形状。
・新しいネジにも正確に回すことが可能。
・ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいエラストマー樹脂。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
軸長(mm)
100
軸形状
六角
単品/セット
単品
JANコード
4977292200905
パッケージ幅(mm)
55
パッケージ高さ(mm)
260
パッケージ奥行き(mm)
33
パッケージ重量(g)
140

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト