17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジ外しインパクトドライバー SID-300E SID-300E

ネジ外しインパクトドライバー SID-300E

通常単価(税別)
2,025
税込単価
2,228
通常出荷日:3日目

大きな回転力で、なめて溝が潰れたネジも回せるドライバー。【特長】・ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    5
  • JANコード
    4977292207126
  • 先端規格
    組合せ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容付属品
    +1×50mm、+2×50mm、-5×50mm、なめたプラスネジ外しビット100mm

型番:

SID-300E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eの仕様

  • 付属ビット:+1×50mm・+2×50mm・-5×50mm・なめたプラスネジ外しビット100mm
ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eの外観

ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eの外観

ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eのパッケージ

ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eのパッケージ

ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eの外観2

ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eの外観2

ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eの外観3

ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eの外観3

注意・禁止事項

  • ※ なめたプラスネジ外しビットは、コースレッド、タッピングネジ、ドリルネジなどの非常に硬いネジには使用できません。それらにハンマーで打ち込むとビット先端が破損する恐れがあります。
  • ※ ハンマーの打撃によりネジ止めしている材料が破損・変形する恐れがある箇所では使用しないでください。
  • ※ 電気の流れているものには使用しないでください。

SID-300Eの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5
JANコード
4977292207126
先端規格
組合せ
単品・セット区分
セット品
セット内容付属品
+1×50mm、+2×50mm、-5×50mm、なめたプラスネジ外しビット100mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SID-300ESID-300E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025
( 2,228 )
3日目

詳細情報

基本情報

大きな回転力で、なめて溝が潰れたネジも回せるドライバー。
【特長】
・ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能。
・なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外し可能。
・なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応。
【用途】
・ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eの型番SID-300Eのページです。 型番SID-300Eに関する仕様情報を記載しております。
ネジ外しインパクトドライバー SID-300Eのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました