ツール用品技術窓口

なめたネジ外しドライバーS SID-620SET SID-620SET

なめたネジ外しドライバーS SID-620SET

通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円
通常出荷日:3日目

なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。【特長】・20山ギアラチェット...

詳細を確認
  • 先端形状
    特殊
  • JANコード
    4977292207157
  • セット内容
    なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット)、なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
  • パッケージ幅 (mm)
    132
  • パッケージ高さ (mm)
    210
  • パッケージ奥行き (mm)
    35
  • パッケージ重量 (g)
    288

ご注意

  • 本来の目的・用途以外には使用はしないで下さい。

型番:

SID-620SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 付属ビット:なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット)
  • 付属ビット:なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
なめたネジ外しドライバーSの外観

なめたネジ外しドライバーSの外観

なめたネジ外しドライバーSのパッケージ

なめたネジ外しドライバーSのパッケージ

なめたネジ外しドライバーSの外観2

なめたネジ外しドライバーSの外観2

なめたネジ外しドライバーSの外観3

なめたネジ外しドライバーSの外観3

なめたネジ外しドライバーSの外観4

なめたネジ外しドライバーSの外観4

注意・禁止事項

  • ※ なめたプラスネジ外しビットは、コースレッド、タッピングネジ、ドリルネジなどの非常に硬いネジには使用できません。それらにハンマーで打ち込むとビット先端が破損する恐れがあります。
  • ※ ハンマーの打撃によりネジ止めしている材料が破損・変形する恐れがある箇所では使用しないでください。
  • ※ 接着剤で固定されたネジ、緩み止めを施されたネジなどには使用できません。
  • ※ 電気の流れているものには使用しないでください。

SID-620SETの仕様・寸法情報

先端形状
特殊
JANコード
4977292207157
セット内容
なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット)、なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
パッケージ幅(mm)
132
パッケージ高さ(mm)
210
パッケージ奥行き(mm)
35
パッケージ重量(g)
288
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SID-620SETSID-620SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460円
( 2,706円 )
3日目

詳細情報

基本情報

なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。
【特長】
・20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます
・M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します

ご注意

  • 本来の目的・用途以外には使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

なめたネジ外しドライバーS SID-620SETの型番SID-620SETのページです。 型番SID-620SETに関する仕様情報を記載しております。
なめたネジ外しドライバーS SID-620SETのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
固着ネジ、舐めたネジの取り外し
3
満足度:3.0
ビットをどれだけ垂直に食い込ませる事ができるかが、大きく結果を左右すると思います。ハンドルは体重を乗せ安く、回す力が入れ...もっと読む
1人が参考にしています。
機械のメンテ
5
満足度:5.0
初め半信半疑だったが、なめた箇所に使って見たら、1発で取れた。 今までは暖めたり、ショックを加えたりしていたが良いものが...もっと読む
0人が参考にしています。
固着ボルトの取り外し
3
満足度:3.0
ハンマー等で打ち込む必要がありますが、ねじの被締結側の剛性により成果に大きな差がでる様です。成績は打ち込み量次第です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
なめたネジ外しドライバーS SID-620SET
なめたネジを外すドライバー SID-880D
パーフェクトドライバー2 6-100
ボールGドライバー軸カバー付
コインドライバー No.830-045C
水栓ドライバー No.830-045W
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,460円1,239円937円968円898円898円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端形状特殊特殊マイナス(-)プラス(+)マイナス(-)マイナス(-)
JANコード497729220715749772922071644977292200905497729220240449772922022514977292202275
セット内容なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット)、なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)-----
パッケージ幅(mm)1327255405858
パッケージ高さ(mm)210220260250140140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました