ツール用品技術窓口

なめたネジを外すドライバー SID-880D SID-880D

なめたネジを外すドライバー SID-880D

通常単価(税別)
1,239円
税込単価
1,363円
通常出荷日:3日目

【特長】・なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです・ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外...

詳細を確認
  • 先端形状
    特殊
  • 軸形状
    六角
  • JANコード
    4977292207164
  • パッケージ幅 (mm)
    72
  • パッケージ高さ (mm)
    220
  • パッケージ奥行き (mm)
    36
  • パッケージ重量 (g)
    184
  • 対応サイズ
    M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど

ご注意

  • 本来の目的・用途以外には使用はしないで下さい。

型番:

SID-880D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 対応サイズ:M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
なめたネジを外すドライバーの外観

なめたネジを外すドライバーの外観

なめたネジを外すドライバーのパッケージ

なめたネジを外すドライバーのパッケージ

なめたネジを外すドライバーの外観2

なめたネジを外すドライバーの外観2

なめたネジを外すドライバーの外観3

なめたネジを外すドライバーの外観3

注意・禁止事項

  • ※ なめたプラスネジ外しビットは、コースレッド、タッピングネジ、ドリルネジなどの非常に硬いネジには使用できません。それらにハンマーで打ち込むとビット先端が破損する恐れがあります。
  • ※ ハンマーの打撃によりネジ止めしている材料が破損・変形する恐れがある箇所では使用しないでください。
  • ※ 熱処理を施された硬いネジ、接着剤で固定されたネジ、緩み止めを施されたネジなどには使用できません。
  • ※ 電気の流れているものには使用しないでください。

SID-880Dの仕様・寸法情報

先端形状
特殊
軸形状
六角
JANコード
4977292207164
パッケージ幅(mm)
72
パッケージ高さ(mm)
220
パッケージ奥行き(mm)
36
パッケージ重量(g)
184
対応サイズ
M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SID-880DSID-880D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239円
( 1,363円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです
・ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します

ご注意

  • 本来の目的・用途以外には使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

なめたネジを外すドライバー SID-880Dの型番SID-880Dのページです。 型番SID-880Dに関する仕様情報を記載しております。
なめたネジを外すドライバー SID-880Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
なめたネジを外すドライバー SID-880D
タガネドライバー No.880-125T
パーフェクトドライバー2 6-100
ボールGドライバー軸カバー付
コインドライバー No.830-045C
水栓ドライバー No.830-045W
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,239円1,295円937円968円898円898円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端形状特殊マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)マイナス(-)マイナス(-)
軸形状六角六角六角丸六角六角
JANコード497729220716449772922023054977292200905497729220240449772922022514977292202275
パッケージ幅(mm)724055405858
パッケージ高さ(mm)220280260250140140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました